StarTech.com
Niet meer leverbaar

USB S-Video en Composiet Video Capture Kabel met Audio

Neem DVD of VHS op via uw pc

Productcode: SVID2USB2

  • Klein en licht voor draagbaarheid of toepassingen onderweg
  • USB 2.0-overdrachtsnelheid voor video-opname van hoge kwaliteit
  • Kies uit MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 videocodering
Bekijk meer
  • Tot 30 fps motion-capture bij een maximale resolutie van 720x480 (NTSC) of 720x576 (PAL)
  • Snapshot-functie voor het opnemen van stilstaande beelden
  • Regel helderheid, contrast en scherpte
  • Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig
  • Ondersteunt NTSC, PAL en SECAM
€ 0,00 EUR exc BTW
€ 0,00 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de SVID2USB2 USB 2.0 S-Video / Composiet Video Capture Kabel kunt u apparaten aansluiten met een S-Video of composiet video-uitgang op een computer via een beschikbare USB 2.0-poort. De kabel beschikt tevens over twee-kanaals RCA stereo audio-ingangen waarmee u de bij het S-video of composiet video-signaal behorende audio kunt opnemen.

De capture-kabel is de perfecte oplossing voor het aansluiten van een S-Video of Composiet videobron op een computer en biedt real-time MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 opname. De capture-kabel past in de palm van uw hand en is de ideale oplossing voor mobiele toepassingen die uitermate geschikt is voor gebruik met laptops en desktopcomputers.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Ondersteunt de standaarden NTSC, PAL en SECAM als ingang en de bestandformaten MPEG, WMV of AVI als uitgang, voor een goede flexibiliteit
  • Kleine, lichtgewicht, via USB gevoede kabel voor handige draagbare video-capture functionaliteit
  • Gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Zet zelf opgenomen VHS-video’s om naar digitaal formaat

Zet opgenomen video’s over naar uw computersysteem om deze te bewerken en er uw eigen compilatie van te maken

Sluit uw videorecorder, camcorder of elke andere analoge videobron aan op uw desktopcomputer of notebook en leg leggen uw audio/video vast in MPEG1/2/4-formaat

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang Audio RCA
Composite
S-Video
AV-uitgang USB
Industriestandaarden Video-input: NTSC, PAL, SECAM
Videocodering: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Compatibel met DirectShow
Prestaties
Maximale analoge resoluties 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Maximale overdrachtsnelheid 480Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Output
Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Software
Besturingssystemen Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie USB-audio-ingang wordt alleen ondersteund met Windows XP of later. Bij oudere besturingssystemen dient men gebruik te maken van de in uw geluidskaart ingebouwde audio-ingang.
De SVID2USB2 kan tegelijkertijd maximaal 120 min video opnemen
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 76 g [2.7 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 864 mm [34 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1067 mm [42 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - video-capture USB-kabel
1 - Software-CD
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000

Certificaties