StarTech.com

DVI naar DisplayPort adapter met USB Power - 1920 x 1200

Gebruik deze DVI naar DisplayPort adapter om uw DVI computer op een DisplayPort scherm of projector aan te sluiten

Productcode: DVI2DP2

  • Zorgt dat uw DVI computer en uw DisplayPort scherm compatibel zijn
  • Eenvoudige installatie met USB-voeding en plug & play
  • Verhoog uw productiviteit door een andere scherm op uw DVI-uitgang aan te sluiten voor multitasken
  • Krijg high-definition video, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
€ 47,99 EUR exc BTW
€ 58,07 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang DVI-D
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode Mega Chip - STDP2600
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200 at 60Hz
Ondersteunde resoluties 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Input
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40%-50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.3 cm [5.6 in]
Gewicht product 150 g [5.3 oz]
Hoogte product 3.2 cm [1.3 in]
Kabellengte 254 mm [10 in]
Kleur Zwart
Lengte product 17.2 cm [6.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 25.4 cm [10 in]
Package Width 34 mm [1.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 64 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DVI naar DisplayPort Adapter
1 - 61 cm USB-verlengkabel

Certificaties

Verwante producten

DVI naar HDMI video adapter met USB voeding en audio - 1080p
DVI2HD
DVI naar HDMI video adapter met USB voeding en audio - 1080p

Sluit een HDMI-scherm of -projector aan op uw voor DVI-D geschikte computer, met audio en voeding via USB

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW
DVI-D-naar-VGA actieve adapter / converterkabel - 1920x1200
DVI2VGAE
DVI-D-naar-VGA actieve adapter / converterkabel - 1920x1200

Sluit een laptop of desktop computer voorzien van DVI-D aan op uw VGA-scherm, of projector

€ 42,99 exc BTW
€ 52,02 inc BTW
DVI naar HDMI Video Converter met Audio
DVI2HDMIA
DVI naar HDMI Video Converter met Audio

Sluit een DVI-D-bron met RCA-audio aan op een HDMI®-monitor/televisie

€ 118,99 exc BTW
€ 143,98 inc BTW

Accessoires