StarTech.com

HDMI naar DisplayPort adapter - 4K 30Hz

Sluit uw HDMI Ultrabook of laptop aan op een DP-scherm met deze compacte adapter met USB-voeding

Productcode: HD2DP

  • Biedt een compacte oplossing met een plug-and-play installatie
  • Verhoog uw productiviteit door een tweede monitor te verbinden aan uw laptop
  • Lever perfecte beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot Ultra HD 4K
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met schermen die Full HD 1920x1200 ondersteunen
  • Biedt prestaties met USB-voeding - geen drivers of voedingsadapter nodig
€ 69,99 EUR exc BTW
€ 84,69 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode MegaChips - STDP2600
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840 x2160
Ondersteunde resoluties 3840 X 2160 at 30 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p) at 120 Hz
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze adapter ondersteunt geen HDCP 2.2
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 20~95% RV niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23 mm [0.9 in]
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 25.5 cm [10 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 137 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-naar-DisplayPort-adapter
1 - 1 m USB-verlengkabel

Certificaties

Verwante producten

HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter
HDMI2DP
HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter

Sluit een DisplayPort-monitor aan op een computer met HDMI®-aansluiting

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

€ 108,99 exc BTW
€ 131,88 inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI2
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
DisplayPort naar HDMI 4K-converter – DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor DP-desktop / laptop – 4K @ 30 Hz
€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter
DP2HD4KADAP
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter

Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een DP-videobron met deze compacte, passieve adapter

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter -  UHD 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort naar HDMI adapter - UHD 4K 60Hz

Sluit uw DP-computer aan op een HDMI-scherm met deze converter die UHD-resoluties tot 4K bij 60 Hz ondersteunt

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een DisplayPort-bron met audio

€ 87,99 exc BTW
€ 106,47 inc BTW

Accessoires