StarTech.com
Nieuw

HDMI naar DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 2 m

Actieve HDMI naar DisplayPort kabel | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB-voeding | 2 jaar garantie

Productcode: HD2DPMM2M

  • Biedt een comfortabele plug & play oplossing zonder dat extra kabels nodig zijn
  • Actieve HDMI naar DisplayPort conversie zendt high-definition audio en video vanaf uw computer naar een DP monitor
  • Lever perfecte beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot Ultra HD 4K
€ 79,99 EUR exc BTW
€ 96,79 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang HDMI - 1.4
AV-uitgang DisplayPort
Prestaties
Audiospecificaties DisplayPort - 7.1 kanaals audio
Ondersteunde resoluties DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 1.4
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.900
Gewicht product 120.000
Hoogte product 10.600
Kleur Zwart
Lengte product 200 cm [78.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 20.000
Package Length 200.000
Package Width 227.000
Verzendgewicht (verpakt) 131.200
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI naar DisplayPort kabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar mini DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 2 m
Nieuw
HD2MDPMM2M
HDMI naar mini DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 2 m

Actieve video converter | USB-gevoed | Mac & Windows

€ 64,99 exc BTW
€ 78,64 inc BTW
HDMI naar DisplayPort adapter - 4K 30Hz
HD2DP
HDMI naar DisplayPort adapter - 4K 30Hz

Sluit uw HDMI Ultrabook of laptop aan op een DP-scherm met deze compacte adapter met USB-voeding

€ 69,99 exc BTW
€ 84,69 inc BTW
HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter
HDMI2DP
HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter

Sluit een DisplayPort-monitor aan op een computer met HDMI®-aansluiting

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
HDMI naar DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 3 m
Nieuw
HD2DPMM3M
HDMI naar DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 3 m

Actieve HDMI naar DisplayPort kabel | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB-voeding | 2 jaar garantie

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW