StarTech.com

Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Installeer dit AV-connectiviteitspaneel in elke vergadertafel, en sluit het scherm vanaf elke laptop met HDMI, VGA of mDP aan op een HDMI-scherm

Productcode: BOX4HDECP

  • Verborgen tafelinstallatie lost kabelwarboel in vergaderruimtes op
  • Zorg in vergaderruimtes voor internetverbinding voor laptops en Ultrabooks
  • Aansluiting op uw HDMI-scherm via één kabel
Bekijk meer
  • Montage in de tafel
  • Automatisch schakelen tussen audio/video
  • Afdekpaneel
  • Ondersteunt VGA, HDMI, mDP en composiet audio-/videobronnen
  • Geïntegreerde USB-laadpoort
  • Ethernet pass-through poort voor netwerkaansluiting
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1080p
€ 418,99 EUR exc BTW
€ 506,98 EUR inc BTW

Overzicht

Deze connectiviteitsbox voor vergadertafels wordt onzichtbaar in de tafel gemonteerd, waarmee u een VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- of composiet videobron op een HDMI-scherm of -projector kunt aansluiten. Als de videoswitch niet wordt gebruikt, hoeft u het stijlvolle afdekpaneel alleen over de connectors te schuiven, waardoor ze onzichtbaarin de tafel of het podium verdwijnen.

Gemakkelijk toegankelijk

Sprekers kunnen gemakkelijk de inhoud van hun eigen apparaat delen met de tafelswitch, waarbij alle aangesloten audio-/videobron in één HDMI-uitgang wordt veranderd. De switchbox kan ook stijlvol worden geïntegreerd in uw moderne vergaderruimte of klaslokaal dankzij een onopvallend afdekpaneel. Voor extra gemak is de BOX4HDECP uitgerust met een USB-laadpoort voor het opladen van uw mobiele apparaat en een Ethernet pass-through poort voor internerverbinding in vergaderruimtes waar geen wifi beschikbaar is.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Eenvoudig samenwerken

De A/V-switch maakt uw grote scherm toegankelijk voor elke videobron van uw spreker, door de directe installatie in het oppervlak van uw tafel of podium, en toont automatisch de meest recent aangesloten videobron. Daarnaast zorgt ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1080 (1080p) ervoor dat de kwaliteit van uw presentatie behouden blijft.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Connectiviteitsopties

Door ondersteuning van verschillende video-ingangen waaronder: HDMI, VGA, Mini DisplayPort en composiet garandeert de videoswitch ondersteuning van bijna elke laptop, Ultrabook™ of mobiele apparaat zoals MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, en Lenovo X1™. Het switchpaneel werkt zelfs met oudere audio-/videoapparaten zoals DVD-spelers, en ondersteunt het gebruik van videoadapters voor uw iPhone® of iPad®.

De BOX4HDECP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Direct te monteren in een tafel in een vergaderruimte voor videopresentaties en videoconferenties

Ingebouwd in een podium, voor live presentaties

Sluit uw apparaat aan op een projector of een groot scherm en schakel automatisch van de ene computer naar de andere of naar een mobiel apparaat, zodat u deze tijdens een vergadering samen kunt gebruiken

Geschikt voor een vergaderruimte of klaslokaal waar een projector of scherm misschien niet over de vereiste aansluitpoorten beschikt

Verberg uw lelijke kabels en switchbox door deze direct in uw tafel of podium te installeren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Passief
Audio Ja
AV-ingang VGA
3,5 mm audio
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
AV-uitgang HDMI
Poorten 4
USB pass-through Nee
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound (HDMI, Mini DisplayPort)
2-kanaals stereo (3,5 mm, RCA)
Maximale analoge resoluties 1920x1080
Maximale digitale resoluties 1920x1080
Maximale kabellengte 15.2 m [50 ft]
Ondersteunde resoluties 1920x1080 (1080p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief
Composiet (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief
DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief
HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is passief
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% tot 85% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.5 lb]
Hoogte product 100 mm [3.9 in]
Lengte product 170 mm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [3.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - In tafeloppervlak te monteren HDMI/VGA /mDP/composiet switch
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)
1 - Omtrek sjabloon
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K
HDVGADP2HD
Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K

Schakel tussen DisplayPort, VGA of twee HDMI-bronapparaten op één scherm, met automatische en prioriteitsomschakeling

€ 464,99 exc BTW
€ 562,64 inc BTW
Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component

Deel een HDMI®-beeldscherm tussen meerdere analoge of digitale videobronnen (zoals VGA, Component, S-Video, Composiet, HDMI)

€ 572,99 exc BTW
€ 693,32 inc BTW
2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p

Deel een HDMI-beeldscherm/-projector tussen een VGA en HDMI audio-/videobron, met automatische en prioriteitsomschakeling

€ 226,99 exc BTW
€ 274,66 inc BTW
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p
VS221HD2VGA
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p

Deel een VGA-scherm/-projector tussen een VGA en HDMI audio-/videobron, met prioriteitsomschakeling

€ 243,99 exc BTW
€ 295,23 inc BTW

Accessoires