StarTech.com

PCIe HDMI video opname kaart - HDMI, DVI, VGA of component video - 1080P bij 60 fps

Gebruik deze dual-profile interne opnamekaart voor het opnemen van 1080p video met 60 frames per seconde

Productcode: PEXHDCAP60L2

  • Naadloze beeldkwaliteit met 1080p video-opname met 60 f/s
  • Neem video van vrijwel elk apparaat op, met ondersteuning van HDMI, DVI, VGA en component input-bronnen
  • H.264 codering garandeert brede apparaatcompatibiliteit met geëxporteerde videobestanden
Bekijk meer
  • Ondersteunt 2-kanaals stereoaudio (HDMI / RCA)
  • Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
  • Neemt onbewerkte video op zonder kwalieitsverlies, compatibel met Microsoft® DirectShow
  • Dual-profile ondersteuning voor gebruik in full-profile and low-profile behuizingen
€ 385,99 EUR exc BTW
€ 467,05 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
DVI
VGA
Component
Chipsetcode Mstar - MST3367CMK
Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videocodering: MPEG4/H.264
Compatibel met DirectShow
Prestaties
Audiospecificaties HDMI of component RCA stereo
Maximale analoge resoluties 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Maximale digitale resoluties Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60) Video output: 1920x1080 (1080p/60)
Ondersteunde resoluties 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - PCI Express x1 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Uitbreidingssleuf: PCI-Express 2
CPU: i5-3330 of hoger
RAM: 4 GB of hoger
Besturingssysteem: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 of 64 bits)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Vochtigheid 20~80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 69 mm [2.7 in]
Gewicht product 70 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Lengte product 14.1 cm [5.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express-capturekaart
1 - DVI-naar-HDMI-adapter
1 - DVI naar VGA adapter
1 - component video breakoutkabel
1 - s-video en composiet video breakoutkabel
1 - Low-profile-bracket
1 - Full-profile steun (bevestigd)
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificaties

Verwante producten

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

€ 52,99 exc BTW
€ 64,12 inc BTW
USB 3.0 videorecorder - HDMI / DVI / VGA / Component HD video-opname apparaat - 1080p 60 fps
USB3HDCAP
USB 3.0 videorecorder - HDMI / DVI / VGA / Component HD video-opname apparaat - 1080p 60 fps

Sluit een high-definition HDMI, DVI, VGA of component videobron aan op uw pc

€ 283,99 exc BTW
€ 343,63 inc BTW
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Neem high-definition video op een pc op, of op een SD-kaart zonder een computer, en stream live video via het internet in realtime

€ 235,99 exc BTW
€ 285,55 inc BTW

Accessoires