StarTech.com

VGA naar HDMI kabel adapter - USB-voeding - 1080p - 3 m

VGA naar HDMI omvormer met USB audio | 1920 x 1080 resolutie | 2 jaar garantie

Productcode: VGA2HDMM3M

  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080
  • Plug & play installatie
  • Stroomvoorziening via USB- of Micro-B
  • USB audio
  • EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS
€ 68,99 EUR exc BTW
€ 83,48 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang VGA
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode Micro Silicon - MS9282
Prestaties
Audiospecificaties HDMI - 2 Channel Audio
Ondersteunde resoluties HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 1.4
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Input
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 5%-90% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40.000
Gewicht product 178.000
Hoogte product 16.000
Kleur Zwart
Lengte product 294 cm [115.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.010
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Verzendgewicht (verpakt) 188.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA naar HDMI kabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

VGA naar HDMI kabel adapter - USB-voeding - 1080p - 2 m
VGA2HDMM2M
VGA naar HDMI kabel adapter - USB-voeding - 1080p - 2 m

VGA naar HDMI omvormer met USB audio | 1920 x 1080 resolutie | 2 jaar garantie

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter –  1080p
VGA2HDU
VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter – 1080p

Verander een VGA-signaal van een laptop op desktop in HDMI (USB-gevoed)

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Sluit uw VGA- of componentvideobron op een HDMI®-scherm aan

€ 153,99 exc BTW
€ 186,33 inc BTW
VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200
VGA2HDPRO2
VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200

Converteer en pas de schaal van een VGA-signaal aan voor afspelen op een HDMI-monitor

€ 311,99 exc BTW
€ 377,51 inc BTW