Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Mini DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - Mini DP naar HDMI - 1920x1200

Productcode: MDP2HDS

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan op een Mini DisplayPort®-videobron

Eigenschappen
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

  • Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

  • Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties

Meer functies . . .
  • Ondersteunt HDCP 1.3

  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™ met DisplayPort-uitgang

  • 5.1 Surround Sound audiodoorvoer

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 40,99 EUR exc BTW
€ 49,60 inc BTW

ID: MDP2HDS

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De MDP2HDS adapter zet Mini DisplayPort om naar HDMI® met audio-doorvoer ondersteuning, waardoor u een desktop- of laptopcomputer uitgerust met een Mini DisplayPort A/V-uitgang kunt aansluiten op een HDMI®-monitor, -projector of -beeldscherm.

In tegenstelling tot een passieve adapter zet de MDP2HDS actief single mode en dual mode DisplayPort-uitgangssignalen om, wat ideaal is voor grafische kaarten die geen dual mode/multi-mode (DP++) signalen verzenden, zoals ATI™ Eyefinity-kaarten.

De Mini DP naar HDMI®-adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door 2 jaar garantie van StarTech.com en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • Ondersteunt zowel multimode (DP++) als single-mode DisplayPort-uitgangssignalen, via actieve Mini DisplayPort®-conversie
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
  • Geschikt als adapter voor grafische kaarten die geen DP++ signalen kunnen verzenden zoals AMD EyeFinity-kaarten.
  • Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat
  • Gebruik uw HDMI®-monitor als secundair beeldscherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapter
Audio Ja
Convertertype Formaatomzetting
Industriestandaarden HDCP
DisplayPort 1.1
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 29.8 g [1.1 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 210 mm [8.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini-DisplayPort®-naar-HDMI® actieve adapter
Certificaties
1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M
MDP2DVIMM6

1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort via een enkele kabel

€ 33,99 exc BTW
€ 41,13 inc BTW

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
DP2DVIS

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
MDP2HDMI

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit een HDMI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW

Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een Mini-DisplayPort-bron met audio

€ 92,99 exc BTW
€ 112,52 inc BTW

DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200
DP2HDS

DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200

Sluit een HDMI®-monitor aan op een DisplayPort®-videobron

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.