Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Productcode: MDP2DVIMM6WS

Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

Eigenschappen
  • Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie

  • 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector

  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal

Meer functies . . .
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

  • Plug & play-installatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 50,99 EUR exc BTW
€ 61,70 inc BTW

ID: MDP2DVIMM6WS

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de MDP2DVIMM6WS 1,8 m actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-scherm of -projector, waardoor u geen extra adapters nodig hebt. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM6WS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

De MDP2DVIMM6WS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:
Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

StarTech.com Voordeel
  • Probleemloze installatie met kabelvormige adapter, waarmee u uw Mini DisplayPort-bron direct kunt aansluiten op een DVI-scherm zonder dat u een extra videokabel nodig hebt
  • Bespaar upgradekosten door uw Mini DisplayPort-computer op een DVI-scherm of -projector aan te sluiten
  • Bij uitstek geschikt voor Mac®-computers, met dezelfde witte kleur
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
  • Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
  • Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Cable Adapter
Audio Nee
Chipsetcode Parade - PS171
Convertertype Kabeladapters
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Maximale kabellengte 1.8 m [6 ft]
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 109 g [3.8 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 123 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter
Certificaties
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI  1920x1200 - zwart
DP2DVIMM3BS

91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW

91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM3WS

91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW

1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
DP2DVIMM6BS

1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een PC met DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW

1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM6WS

1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW

91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM3BS

91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.