Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Productcode: VS221HD4K

Schakel tussen twee HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

Eigenschappen
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K

  • Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering

  • Probleemloze bediening, met automatische 2-poortsomschakeling

Meer functies . . .
  • 2x1 HDMI switch met MHL ondersteuning

  • IR-afstandsbediening meegeleverd

  • 7.1 surround sound audio

  • Compact

  • Tuimelschakelaar op frontpaneel

  • EDID-emulatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

BECH DISCBE CPBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 80,99 EUR exc BTW
€ 98,00 inc BTW

ID: VS221HD4K

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de VS221HD4K 2-poorts HDMI 4K switch kunt u een scherm of projector delen met twee HDMI-audio/videobronapparaten. De switch heeft twee onafhankelijke ingangen, die elk een resolutie van 4K en 7.1 surround sound audio ondersteunen.

De 2-poorts switch ondersteunt ook MHL op ingangspoort 1, waardoor u video op voor MHL geschikte mobiele apparaten zoals Samsung Galaxy tablets en smartphones kunt weergeven.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit met 4K ondersteuning

U zult versteld staan hoe deze videoswitch Ultra HD beeldkwaliteit behoudt. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. Omdat de switch ook neerwaarts compatibel is met high-definition 1080p, kunt u ervan verzekerd zijn dat elke videobron fantastisch wordt weergeven in uw digitale reclametoepassing.

Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering

Deze HDMI switch is gemaakt van massief aluminium, en dus duurzaam en zwaar genoeg om te voorkomen dat de unit wordt opgetild of rondslingert als tegen de aangesloten HDMI-kabels wordt gestoten of deze worden verplaatst. Door zijn compacte design kan de switch ook gemakkelijk in elke vergaderruimte, klaslokaal, thuisbioscoop of digitale reclametoepassing worden geïntegreerd.

Probleemloze bediening met automatische omschakeling en EDID

Deze switch garandeert probleemloze bediening met automatische omschakeling, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd. Automatische omschakeling stimuleert directe samenwerking tussen collega's, waardoor u uw projector gemakkelijk kunt delen met meerdere bronapparaten in een vergaderruimte of klaslokaal. De VS221HD4K ondersteunt ook handmatige bediening met de meegeleverde IR-afstandsbediening, of direct op het apparaat met in het frontpaneel aangebrachte tuimelschakelaar.

Deze switch bespaart ook tijd tijdens de installatie met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw scherm en vidbronapparaten worden gezonden. EDID-emulatie zorgt maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

De VS221HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Profiteer van 4K (Ultra HD) video met deze HDMI 4K splitter, waardoor u de meest recente apparaten en schermen kunt aansluiten
  • Zorg dat uw switch op zijn plaats blijft zitten. In tegenstelling tot kunststof splitters die door de aangesloten HDMI-kabels van hun plaats worden getrokken, heeft de VS221HD4K een massief aluminium behuizing die op zijn plaats blijft zitten.
  • Probleemloze installatie en bediening met EDID-emulatie en automatisch schakelen
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Deel een 4K tv of projector met twee verschillende 4K videobronnen
  • Werk samen met collega's door meerdere gebruikers op hetzelfde scherm aan te sluiten, en tussen invoerapparaten te schakelen
  • Geschikt voor digitale reclametoepassingen om tegelijkertijd meerdere bronapparaten weer te geven
  • Voor uw thuisbioscoop om twee A/V-apparaten op uw tv aan te sluiten, zoals blu-ray spelers, kabel- en satelliet set-top boxes en computers
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Industriestandaarden HDMI 1.4
Poorten 2
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
2 - Poortselectie-LED (1 / 2)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5% tot 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 61.5 mm [2.4 in]
Gewicht product 179 g [6.3 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 100 mm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts 4K HDMI-switch
1 - IR-kabel
1 - Afstandsbediening
1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
Certificaties
4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz
VS421HD4K

4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Schakel tussen vier HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

€ 108,99 exc BTW
€ 131,88 inc BTW

Voedingsadapters (1)

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
SVA5H2NEUA

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW

HDMI®-kabels en HDMI-adapters (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.