StarTech.com

4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Schakel tussen vier HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

Productcode: VS421HD4K

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K
  • Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering
  • Probleemloze bediening, met automatische 4-poortsomschakeling
Bekijk meer
  • 4x1 HDMI switch met MHL ondersteuning
  • IR-afstandsbediening meegeleverd
  • 7.1 surround sound audio
  • Compact
  • Tuimelschakelaarknop op frontpaneel
  • EDID-emulatie
€ 108,99 EUR exc BTW
€ 131,88 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden HDMI 1.4
Poorten 4
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision MHL 2.0
Connector(en)
Connector A 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
4 - Poortselectie LED (1 / 2 / 3 / 4)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5% tot 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 85 mm [3.3 in]
Gewicht product 280 g [9.9 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.9 cm [5.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 530 g [18.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts 4K HDMI-switch
1 - IR-kabel
1 - Afstandsbediening
1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz
VS221HD4K
2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Schakel tussen twee HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

€ 80,99 exc BTW
€ 98,00 inc BTW

Accessoires