StarTech.com

4-poorts HDMI switch met Picture-and-Picture Multiviewer

Deel een HDMI-scherm tussen vier afzonderlijke HDMI audio-/videobronnen, met optionele beeld-en-beeld

Productcode: VS421HDPIP

  • Bespaar kosten en schermen door combinatie van meerdere ingangen op één HDMI-scherm
  • Pas uw weergave aan uw wensen aan met meerdere weergavemodi voor het combineren van video
  • Inclusief montagematerialen
Bekijk meer
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 / 1080p
  • Afstandsbediening via Telnet (TCIP/IP-netwerk) of IR (inclusief afstandsbediening)
  • Kies welke audiobron wordt weergegeven met uw gecombineerde videobeelden
€ 1.185,99 EUR exc BTW
€ 1.435,05 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Bekabeling HDMI
Poorten 4
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1920x1200
1920x1080
1280x720
640x480
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 cm [9.8 in]
Gewicht product 2.8 kg [6.2 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 43.5 cm [17.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.1 cm [5.6 in]
Package Length 58.1 cm [22.9 in]
Package Width 41.4 cm [16.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.3 kg [9.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts HDMI switch
1 - Afstandsbediening
2 - Montagesteunen
1 - universele voedingsadapter (NA, GB, EU, ANZ)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

4x4 HDMI matrix switch met Picture-and-Picture Multiviewer of videowand
VS424HDPIP
4x4 HDMI matrix switch met Picture-and-Picture Multiviewer of videowand

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI audio-/videobronnen tussen vier HDMI-schermen, met optionele beeld-en-beeld

€ 1.813,99 exc BTW
€ 2.194,93 inc BTW
2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p
VS222HDQ
2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Ontdek probleemloze HDMI-verbinding en automatisch videopoortselectie met high-definition beeldkwaliteit

€ 179,99 exc BTW
€ 217,79 inc BTW
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI® audio/video-signalen tussen vier beeldschermen

€ 791,99 exc BTW
€ 958,31 inc BTW
4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
VS410HDMIE
4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

€ 102,99 exc BTW
€ 124,62 inc BTW
4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m
ST424HDBT
4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m

Deel en breid vier HDMI-videobronnen uit tot 70 m via Cat5, en schakel tussen vier externe schermen

€ 1.721,99 exc BTW
€ 2.083,61 inc BTW

Accessoires