StarTech.com

2x2 video wall controller - 4K 60Hz

4K video wall splitter | HDMI 2.0 | 1 input 4 outputs | 2 jaar garantie

Productcode: ST124HDVW

  • 2x2 videowandfunctie, waarmee u een indrukwekkende videowand kunt maken door uw videobron over vier schermen te verdelen
  • 1 tot 4 videosplitsfunctie, waarmee u hetzelfde signaal over vier verschillende schermen kunt verdelen
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz
Bekijk meer
  • Probleemloze instelling met ondersteuning van EDID emulatie en plug & play installatie
  • Compatibel met vele verschillende apparaten, met ondersteuning van HDCP 2.2 en neerwaarts compatibel met bijna elk HDMI apparaat
€ 1.282,99 EUR exc BTW
€ 1.552,42 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI - 2.0
AV-uitgang HDMI - 2.0
Prestaties
Audiospecificaties HDMI - 7.1 Channel Audio
Ondersteunde resoluties HDMI: 4096×2160 (4K) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 2.0
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - DB 9-pin Serial Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connector B 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Video-ingang (IN)
4 - Video-uitgang (OUT - A,B,C,D)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1A
Uitgangsspanning 24 DC
Uitgangsstroom 1.25A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20-90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.5 cm [6.5 in]
Gewicht product 1 kg [2.2 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 23 cm [9.1 in]
Type behuizing Metal
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 cm [2.8 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1594.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2x2 videowand splitter
1 - Handleiding
1 - Universele voedingsadapter

Certificaties

Accessoires