StarTech.com

1,80 m USB VGA Adapterkabel - Externe Multi Monitor Video M/M

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

Productcode: USB2VGAMM6

  • Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner
  • Geïntegreerde USB- en VGA-bekabeling
  • Probleemloze installatie
  • Geen netadapter benodigd
€ 0,00 EUR exc BTW
€ 0,00 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De USB2VGAMM6 Externe USB VGA Adapterkabel biedt een probleemloze multi-monitor oplossing en zet een USB 2.0-poort om naar een VGA-aansluiting. Deze 2 meter lange USB video-adapter is een complete oplossing, meteen klaar voor gebruik met alle benodigde kabels geïntegreerd in de adapter. U hoeft alleen de drivers te installeren en de adapter aan te sluiten op uw computer en de monitor. Geïntegreerde bekabeling zorgt ervoor dat de USB2VGAMM6 gemakkelijk te installeren is en u zich geen zorgen meer hoeft te maken een kabel te vergeten.

U hoeft om meerdere beeldschermen te kunnen aansluiten niet langer een speciale videokaart te installeren in een computerbehuizing, daar de USB2VGAMM6 functioneert als een externe USB-videokaart die u veel tijd en moeite bespaart.

Er kunnen op een enkel systeem meerdere (USB2VGAMM6) adapters (maximaal 5 in totaal) worden gebruikt om het bureaublad uit te breiden of te dupliceren - een gemakkelijke en kosteneffectieve multi-monitor oplossing voor vrijwel elke toepassing op een laptop of desktopcomputer.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Compleet kabelsysteem dat u achter uw monitor kunt wegstoppen voor een opgeruimd bureau
  • Het volledig externe apparaat biedt een eenvoudige upgrademogelijkheid en bespaart kosten en moeite de interne videokaart in uw systeem te vervangen
  • WHQL-gecertificeerde drivers zorgen voor een vlotte en probleemloze installatie op Windows-systemen – wordt automatisch geïnstalleerd zodra uw systeem is aangesloten op het internet

Toepassingen

Voor het uitbreiden of dupliceren van de weergave op een bestaande laptop of desktopcomputer

Draai meerdere programma’s op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 2.0
AV-uitgang VGA
Chipsetcode DisplayLink - DL-165
Geheugen 16MB RAM
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
MTBF 59.000 uur
Ondersteunde resoluties Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB2VGAMM6-adapters aan op een enkele pc
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 2.0-poort
1,2 GHz of snellere CPU
512 MB RAM
30 MB vrije ruimte op de harde schijf
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48 mm [1.9 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 23.5 mm [0.9 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1829 mm [72 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-VGA-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04

Certificaties

Verwante producten

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

€ 141,99 exc BTW
€ 171,81 inc BTW
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW