StarTech.com

USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding

Productcode: USB2DVIPRO2

  • Ondersteuning voor Aero-thema's onder Windows®
  • Werkt onder Mac® OS X
  • Optimale prestaties bij 1920x1200 en ideaal voor gebruik met monitoren van 24" tot 26" of kleiner
Bekijk meer
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Eenvoudige en snelle installatie
  • Voorzien van DisplayLink DL195-chip
€ 97,99 EUR exc BTW
€ 118,57 EUR inc BTW

Overzicht

De USB2DVIPRO2 USB naar DVI adapter functioneert als een externe grafische kaart voor Windows®- en Mac®-computers - de perfecte oplossing om uw pc of laptop te gebruiken met twee of meer beeldschermen via een eenvoudige en gemakkelijke USB-aansluiting.

De USB-DVI-adapter levert video van hoge kwaliteit (tot 1920x1200) voor een verscheidenheid aan toepassingen en maakt het mogelijk gelijktijdig vijf of minder beeldschermen aan te sluiten op een enkele computer (met behulp van vier USB2DVIPRO2 externe video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als externe DVI-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.

Met ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero-thema's) en Mac OS X en met video-ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is deze USB-DVI-adapter de ideale oplossing voor gebruik in allerlei omgevingen en op grote beeldschermen/monitoren.

De USB2DVIPRO2 USB naar DVI Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • De grafische kaart levert hoge prestaties en ondersteunt video in hoge resolutie, waardoor het geschikt is voor het aansluiten van grote beeldschermen
  • Voeding via USB, waardoor er geen externe netstroomadapter nodig is en u een extra monitor kunt plaatsen zonder dat er een extra stroomaansluiting voor nodig is, en u geen extra kabel hoeft mee te nemen voor mobiele toepassingen
  • Het volledig externe apparaat biedt een eenvoudige upgrademogelijkheid en bespaart kosten en moeite de interne videokaart in uw systeem te vervangen, waardoor in veel gevallen de fabrieksgarantie zou komen te vervallen

Toepassingen

Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2DVIPRO2 per beeldscherm

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende DVI-beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Gebruik de USB-DVI-adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes

Sluit meerdere DVI-monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 2.0
AV-uitgang DVI
Chipsetcode DisplayLink - DL-195
Geheugen 16MB
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximale digitale resoluties 1920x1200 (32-bit color)
MTBF 621,445 Hours
Ondersteunde resoluties Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 tot 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden momenteel niet ondersteund
Uitgebreidingsschermen worden momenteel alleen ondersteund bij DisplayLink producten met macOS 10.11 tot 10.13.3. Dit kan in toekomstige versies veranderen.
Systeem- en kabelvereisten 1,2 Ghz of snellere CPU
30MB vrije ruimte op de harde schijf
512 MB RAM
USB 2.0-poort
Niet geschikt voor gaming
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Blauw - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 70 g [2.5 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kabellengte 165 mm [6.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 270 mm [10.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 254 g [9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-DVI-adapter
1 - DVI-naar-VGA-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 tot 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

€ 124,99 exc BTW
€ 151,24 inc BTW
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

€ 74,99 exc BTW
€ 90,74 inc BTW
USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen

€ 90,99 exc BTW
€ 110,10 inc BTW
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter
USB32HDDVII
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

€ 133,99 exc BTW
€ 162,13 inc BTW
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

€ 141,99 exc BTW
€ 171,81 inc BTW

Accessoires