StarTech.com

USB 3.0-naar-HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac & pc – DisplayLink gecertificeerd – HD 1080p

Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw Mac® of pc met USB 3.0 technologie dat geschikt is voor het afspelen van video met 1080p

Productcode: USB32HDPRO

  • USB 3.0 hostverbinding biedt maximale bandbreedte voor uitstekende prestaties
  • Verhoog de productiviteit door spiegeling of uitbreiding van uw desktop op een ander scherm
  • DisplayLink Plug-and-Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
Bekijk meer
  • Geschikt voor Mac® & pc
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Ondersteunt 5.1-kanaals audio
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
€ 97,99 EUR exc BTW
€ 118,57 EUR inc BTW

Overzicht

Met de USB32HDPRO USB 3.0-naar-HDMI-adapter kunt u een HDMI-scherm aan uw computer toevoegen via een USB 3.0-poort; een voordelige en gemakkelijke manier om de videomogelijkheden van uw Mac® of pc uit te breiden.

USB 3.0 bandbreedte, high-definition prestatie

Met USB 3.0 ondersteuning biedt deze externe videoadapter de bandbreedte die u nodig hebt voor versnelde high-definition videoweergave, met videoresoluties tot 1920x1200 / 1080p. Zelfs als uw huidige computer geen USB 3.0-poort heeft, is de USB32HDPRO neerwaarts compatibel met USB 2.0, zodat u uw HDMI-scherm op uw computer kunt aansluiten en al voorbereid bent op de upgrade naar een USB 3.0-systeem.

Gemakkelijker multitasking, meer productiviteit

Voeg de schermruimte toe die u nodig hebt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit, zonder uw computertas te moeten openen. Sommige computersystemen, waaronder MacBook® en Ultrabook™ laptops en kleine vormfactor-desktops zijn te compact om een interne videokaart te installeren. Een USB-schermadapter is daarvoor een gemakkelijke oplossing, omdat het werkt als een externe videokaart die alleen een USB-poort nodig heeft voor het spiegelen of uitbreiden van uw desktop op een ander scherm.

DisplayLink Plug-and-Display gecertificeerd

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde adapter aansluit op een Windows® 10-, Windows® 8- of Windows® 7-computer met internettoegang, worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd zodat u dit niet zelf hoeft te doen.

De USB32HDPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger

Toepassingen

Voeg een extra DisplayPort-beeldscherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor nog betere multimediapresentaties

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Een compacte en lichte oplossing voor reizende zakenmensen met laptops voorzien van USB 3.0, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Voeg een extra videoscherm toe aan computersystemen die niet meer kunnen worden uitgebreid zoals laptops, ultrabooks, MacBooks en compacte formfactor-desktops (werkstations op verkooppunten)

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode DisplayLink - DL-3500
Geheugen 512MB DDR II
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.
Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.
Audiospecificaties 5.1-kanaals surround (48Khz)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
MTBF 87.880 uur
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 tot 10.13.3
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uitgebreidingsschermen worden momenteel alleen ondersteund bij DisplayLink producten met macOS 10.11 tot 10.13.3. Dit kan in toekomstige versies veranderen.
Systeem- en kabelvereisten Kantoortoepassing:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Niet bedoeld voor gaming
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Vochtigheid 20°C tot 80°C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 62 g [2.2 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar HDMI Adapter
1 - Installatie-cd voor software
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 tot 10.13.3
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar DisplayPort Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2560x1600
USB32DPPRO
USB 3.0 naar DisplayPort Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2560x1600

Sluit een Displayport®-beeldscherm aan via USB 3.0 voor het externe aansluiten van meerdere HD-monitoren

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO
USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p

Sluit via USB 3.0 een VGA-monitor of -projector aan, voor een externe oplossing met meerdere schermen met resoluties van maximaal 1920x1200

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW
USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

€ 124,99 exc BTW
€ 151,24 inc BTW

Accessoires