StarTech.com

HDMI over wireless extender tot 50 m - draadloze HDMI video verlenger - 1080p

Verleng uw HDMI-signaal tot 50 m, met het extra voordeel van IR-verlenging om uw videobron op afstand te bedienen

Productcode: ST121WHD2

  • Gemakkelijke draadloze video met eenvoudig installatie en zonder softwareconfiguratie
  • Bespaart tijd en installatiekosten, zonder dat een kabelinfrastructuur nodig is
  • Draadloze verlenging over grote afstand, zelfs door wanden, tot een afstand van 50 m
Bekijk meer
  • Comfortabele alles-in-1 oplossing inclusief draadloze zender en ontvanger
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p)
  • HDCP-compatibel
€ 489,99 EUR exc BTW
€ 592,89 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Draadloos
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Frequentiebereik 5.1-5.9GHz
Max. afstand 50 m / 165 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1080 (60 Hz)
Ondersteunde resoluties Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Output
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Input
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Videolink
2 - Netwerklink
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0~40°C
Opslagtemperatuur -20~60°C
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58 mm [2.3 in]
Gewicht product 133 g [4.7 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 20.5 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 842 g [29.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Draadloze zender
1 - Draadloze ontvanger
1 - IR-blaster
1 - Infraroodontvanger
2 - Montagebeugels
1 - HDMI Kabel
2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires