StarTech.com

4K HDMI over IP receiver / ontvanger voor ST12MHDLAN4K

Gebruik deze 4K ontvanger met uw HDMI extender over IP set (ST12MHDLAN4K) voor het schalen van de extender naar extra schermen voor uw videowand of andere digital signage

Productcode: ST12MHDLAN4R

  • Veelzijdige videodistributie met ondersteuning van grote presentaties op meerdere schermen, videowanden, videoschakeling en punt-naar-punt-verlenging
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit over IP met ondersteuning van een 4K bij 30 Hz resolutie
  • De gratis mobiele app vereenvoudigt de schakeling en besturing van videowanden (iOS / Android / Chrome browser)
Bekijk meer
  • Nette, professionele installatie dankzij de meegeleverde montagehardware
  • Aansluiting via een gigabit LAN netwerk
  • Gemakkelijke punt-naar-punt- of punt-naar-multipunt-configuratie
  • Verleng HDMI via de bestaande netwerkinfrastructuur
€ 462,99 EUR exc BTW
€ 560,22 EUR inc BTW

Overzicht

Deze 4K HDMI® over IP ontvanger werkt met de 4K HDMI over IP extenderset (apart verkrijgbaar), waarmee u een 4K HDMI-signaal, en RS-232 randapparatuuraansluitingen, via uw netwerk kunt uitbreiden. U kunt extra ontvangers (apart verkrijgbaar) gebruiken voor de verspreiding van het HDMI-signaal naar meerdere locaties, elk met 4K ondersteuning, en uw verder gelegen schermen combineren tot een videowand.

De IP-ontvanger heeft ook RS-232 verlenging, waardoor u een verder gelegen serieel bediend apparaat aan uw videobron of elk verder gelegen scherm kunt toevoegen. Deze HDMI over IP extender is de perfecte oplossing voor het combineren van een serieel bediend touchscreen met uw scherm of video wand, voor het maken van interactieve digital signage presentaties.

Uitgebreide schaalbaarheid

Videowandenconfiguratie

U kunt meerdere ontvangers toevoegen aan uw HDMI over IP extenderset voor een punt-naar-multipunt configuratie of videowand. Bij dergelijke configuraties kunt u ook aanvullende bronnen (zenders) toevoegen met zelfs nog meer schermen (ontvangers) via uw gigabit Ethernet switch met IGMP. Voor nog meer schaalbaarheid kunt u tot in totaal 16 (zenders) en net zoveel ontvangers (schermen) combineren als de bandbreedte van uw netwerk kan ondersteunen.

De extender is ook uitgerust met een aparte 3,5 mm audiobron waarmee u kunt schakelen tussen de native HDMI audio en een aparte 3,5 mm audiobron, zodat u één audiobron over IP naar meerdere locaties kunt zenden (vereist ook een gigabit Ethernet switch met IGMP).

Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz

Deze HDMI over IP-set gebruikt H.264 compressie voor de weergave van verbazingwekkende 4K UHD video op uw verder gelegen 4K-schermen via een IP-verbinding. Met ondersteuning van 4K kunt u een weergave resolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 30 Hz, waardoor u een 4K video bron kunt verlengen naar meerdere afgelegen locaties - perfect voor het weergeven van digital signage of entertainment video op meerdere plaatsen in grote gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra of andere locaties.

De extender is neerwaarts compatibel met lagere resoluties zoals 1080p of 720p, waardoor hij perfect is voor applicaties met lagere resoluties en waardoor uw infrastructuur al is voorbereid is op de toekomstige 4K implementatie.

Beheer uw videodistributie vanaf uw mobiele apparaat

Deze HDMI-distributieset bevat gebruiksvriendelijke videobesturingssoftware waarmee u uw IP-videodistributie kunt beheren. De app kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij automatische hardwaredetectie en biedt u de mogelijkheid videoapparaten voor elk verder gelegen scherm te schakelen. U kunt ook een videowand creëren en beheren voor een indrukwekkende digital signagepresentatie, die gegarandeerd de aandacht van uw publiek trekt.

De software is beschikbaar op iOS voor uw iPhone of iPad, Android™ voor uw smartphone of tablet en Google Chrome™ browser.

Professionele, voordelige en eenvoudige installatie

De HDMI over IP extenderset omvat optionele bevestigingsmaterialen voor sleufschappen voor een nette installatie. En omdat de extender gebruikt maakt van een standaard generieke Cat5e of Cat6 Ethernet-kabel met RJ45 connectors, vervallen zowel de aanschafkosten als de aanleg van speciale kabels.

De extender is ook voorzien van een EDID-kopieerfunctie, die native resolutie en maximale compatibiliteit met uw scherm of projector garandeert, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

Download de videobesturingssoftware van StarTech.com, waarmee u uw IP-videodistributie kunt beheren. 

Apple App Store logo

Google Play App Store logo

Chrome Store logo

De ST12MHDLAN4R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor de beste prestaties wordt een beheerde netwerkswitch met IGMP aanbevolen voor meer dan één zender of meer dan vier ontvangers. Niet-beheerde netwerkswitches kunnen ook de prestatie van andere apparaten in uw netwerk verminderen. Ondersteuning van Jumboframes moet worden ingeschakeld voor weergave van 4K video.

Toepassingen

Verleng een aparte 3,5 mm audiobron en switch tussen die bron en de native HDMI audiobron

Maak een multi-scherm videowand voor het tonen van entertainment aan uw klanten met een indrukkwekkend scherm in een restaurant of winkelcentrum

Verleng HDMI en RS-232 serieel om een interactieve digital signage presentatie te maken

Toon meerdere communicatieborden met dynamische data zoals tijden en datums op digitale borden op luchthavens, trein- en busstations of in ziekenhuizen, die op elk moment kunnen worden bijgewerkt

Presenteer uw sociale media feeds op meerdere schermen op een grote kijkplaats

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties Stereogeluid
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties 4K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - RJ-11 Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bandwidth requirement at 4k 30hz resolution is between 480Mbps and 850Mbps (per transmitter and receiver pair)
Latency at 4K 30hz resolution is 200ms between transmitter and receiver
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 117 mm [4.6 in]
Gewicht product 594 g [21 oz]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 131 mm [5.2 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-over-IP-ontvanger
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - Montagebeugel
1 - CAT5-kabel
1 - RJ11 naar RS232 adapter
1 - RJ11-kabel
1 - kunststof schroevendraaier
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI over IP-distributieset - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP-distributieset - 1080p

Toon content voor digitale reclame met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve besturing die ideaal is voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

€ 530,99 exc BTW
€ 642,50 inc BTW
HDMI en USB over IP distributie set - 1080p
ST12MHDLANU
HDMI en USB over IP distributie set - 1080p

Toon content voor digitale signage met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve bediening en USB-verlenging die ideaal is voor point-to-point of videowandapplicaties

€ 955,99 exc BTW
€ 1.156,75 inc BTW
HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN - 1080p
ST12MHDLANRX
HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN - 1080p

Combineerbaar met ST12MHDLAN voor de verlenging van HDMI-over-IP naar aanvullende schermen

€ 281,99 exc BTW
€ 341,21 inc BTW
HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p

Een schaalbaar HDMI over IP distributiesysteem, met intuïtieve bediening en USB-verlenging, ideaal voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

€ 456,99 exc BTW
€ 552,96 inc BTW

Accessoires