StarTech.com

HDMI over IP extender set - 4K

Gebruik HDMI over LAN en krijg een video over IP oplossing die schaalbaar is en intuïtief kan worden bediend; ideaal voor uw videowand of andere digital signage

Productcode: ST12MHDLAN4K

  • Veelzijdige videodistributie met ondersteuning van grote presentaties op meerdere schermen, videowanden, videoschakeling en punt-naar-punt-verlenging
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit over IP met ondersteuning van een 4K bij 30 Hz resolutie
  • De gratis mobiele app vereenvoudigt de schakeling en besturing van videowanden (iOS / Android / Chrome browser)
Bekijk meer
  • Nette, professionele installatie dankzij de meegeleverde montagehardware
  • Aansluiting via een gigabit LAN netwerk
  • Gemakkelijke punt-naar-punt- of punt-naar-multipunt-configuratie
  • Verleng HDMI via de bestaande netwerkinfrastructuur
€ 925,99 EUR exc BTW
€ 1.120,45 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties Stereogeluid
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties 4K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - RJ-11 Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - RJ-11 Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De ST12MHDLAN4K werkt alleen met ST12MHDLAN4R ontvangers
Vereiste bandbreedte bij een resolutie van 4K 30 Hz is tussen 480 Mbps en 850 Mbps (per zender- en ontvangerpaar)
Latentie bij een resolutie van 4K 30 Hz is 200 ms tussen zender en ontvanger
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Link OK / STROOM - zender
1 - Reset - zender
1 - Link OK / STROOM - ontvanger
1 - Reset - ontvanger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.7 cm [4.6 in]
Gewicht product 592 g [20.9 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 37 cm [14.6 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.3 kg [5.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-over-IP-zender
1 - HDMI-over-IP-ontvanger
2 - universele voedingsadapters (NA, EU, GB, ANZ)
2 - Montagesteunen
2 - CAT5-kabels
2 - RJ11 naar RS232 adapters
2 - RJ11-kabels
1 - kunststof schroevendraaier
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI over IP-distributieset - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP-distributieset - 1080p

Toon content voor digitale reclame met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve besturing die ideaal is voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

€ 530,99 exc BTW
€ 642,50 inc BTW
HDMI en USB over IP distributie set - 1080p
ST12MHDLANU
HDMI en USB over IP distributie set - 1080p

Toon content voor digitale signage met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve bediening en USB-verlenging die ideaal is voor point-to-point of videowandapplicaties

€ 955,99 exc BTW
€ 1.156,75 inc BTW
HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN - 1080p
ST12MHDLANRX
HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN - 1080p

Combineerbaar met ST12MHDLAN voor de verlenging van HDMI-over-IP naar aanvullende schermen

€ 281,99 exc BTW
€ 341,21 inc BTW
HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p

Een schaalbaar HDMI over IP distributiesysteem, met intuïtieve bediening en USB-verlenging, ideaal voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

€ 456,99 exc BTW
€ 552,96 inc BTW

Accessoires