StarTech.com

14m HDMI signaal versterker - 4K 60Hz

HDMI® Inline repeater & amplifier | USB gevoed | 7.1 audio ondersteuning | YUV 4:4:4

Productcode: HDBOOST4K2

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K 60Hz tot 14 m afstand van uw videobron
  • De extender is neerwaarts compatibel met 1080p (of lagere) resoluties
  • Werkt met twee HDMI gecertificeerde kabels
Bekijk meer
  • Ondersteunt HDCP 2.2
  • Ondersteunt 7.1 surround sound audio
€ 58,99 EUR exc BTW
€ 71,38 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Bekabeling HDMI
Op elkaar aansluitbaar Nee
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Audiospecificaties DTS
Dolby Digital
Bandbreedte 18Gbps
Max. afstand 14 m / 45 ft
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 2.0
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Stekkertype USB Micro-B
Vermogensopname <2.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5% tot 90% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 52.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.700
Kleur Zwart
Lengte product 2.9 cm [1.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 140.000
Verzendgewicht (verpakt) 113.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-signaalversterker
1 - 30 cm Micro USB voedingskabel
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI Signaal versterker - HDMI Extender - 4K 60Hz
HDBOOST4K
HDMI Signaal versterker - HDMI Extender - 4K 60Hz

Gebruik deze repeater om uw 4K HDMI-signaal te versterken en 10 m te verlengen met een standaard HDMI-kabel

€ 114,99 exc BTW
€ 139,14 inc BTW
HDMI repeater - 35m - 1080p - HDMI signaal versterker
HDBOOST
HDMI repeater - 35m - 1080p - HDMI signaal versterker

Versterk uw HDMI-signaal en breid zo uw videobron uit met 35 m met een standaard HDMI-kabel

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
DisplayPort signaal versterker - DP video versterker - 4K 60Hz - 20 m
DPBOOST
DisplayPort signaal versterker - DP video versterker - 4K 60Hz - 20 m

Versterk uw DisplayPort-signaal en breid zo uw videobron uit met 20 m met een standaard DP-kabel

€ 148,99 exc BTW
€ 180,28 inc BTW

Accessoires