StarTech.com

2-poort VGA Video Verlenger via Cat5 – Zender

Verleng en verspreid een VGA-signaal naar maximaal 2 schermen via Cat5-kabel

Productcode: ST1212T

  • Beschikt over 2 lokale (VGA) uitgangen en 2 (VGA via Ethernet) uitgangen voor verbindingen op afstand
  • Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
  • Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra zenders
Bekijk meer
  • Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers geïnstalleerd moeten worden
  • Compatibel met de ST121EXT-repeater voor verdere verlenging
  • Compatibel met de ST121R-ontvanger
€ 123,99 EUR exc BTW
€ 150,03 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Bekabeling Cat5 UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 2
Prestaties
Max. afstand 150 m / 500 ft
Ondersteunde resoluties 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Eén Ontvanger (ST121R) per aangesloten beeldscherm
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Actief
1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 0.6A
Vermogensopname 7.2
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 195 g [6.9 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 522 g [18.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort VGA-verlenger
1 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires