StarTech.com

VGA-Over-IP Extender - 1920 x 1200

Geef uw computerscherm weer op een afgelegen scherm via uw netwerk, met USB consolebediening op afstand

Productcode: IPUSB2VGA2

  • Werk gemakkelijk samen met collega's door, via uw netwerk, tussen apparaten te schakelen en dit weer te geven op een gedeeld scherm
  • Deel video via een draadloze of vaste LAN-verbinding met elke Windows-computer in uw netwerk
  • Bedien de video-over-IP adapter met de meegeleverde software
Bekijk meer
  • Geïntegreerde 2-poorts USB hub en 3,5 mm randapparatuurset
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
€ 381,99 EUR exc BTW
€ 462,21 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5 UTP of beter
Chipsetcode DisplayLink - DL-195
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Prestaties
Algemene specificaties Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.
Audiospecificaties Tweekanaals stereo audio ondersteund
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Maximale overdrachtsnelheid USB - 480 Mbit/s
Ethernet - 1000 Mbit/s
Ondersteunde resoluties Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Connector B 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Vochtigheid 0-80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 73 mm [2.9 in]
Gewicht product 304 g [10.7 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Lengte product 10.1 cm [4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 16.7 cm [6.6 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA over IP extender
1 - 1 m USB-kabel
1 - 1,5 m CAT5-kabel
1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
1 - Montagebeugel
1 - Set schroeven
1 - set zelfklevende voetjes
1 - Verkorte handleiding
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Certificaties

Verwante producten

HDMI Over IP Extender - 1080p
IPUSB2HD3
HDMI Over IP Extender - 1080p

Broadcast your computer screen to a remote display over your network, with remote USB console control

€ 318,99 exc BTW
€ 385,98 inc BTW

Accessoires