StarTech.com

Draagbare USB-C naar HDMI adapter met snelkoppeling sleutelhanger

USB Type C video converter | 4K 30Hz | ingebouwde flex kabel | Mac & Windows®

Productcode: CDP2HDFC

  • Videoadapter is compact en lichtgewicht en past makkelijk in uw handen
  • Verwijderbare sleutelhanger connector kan eenvoudig aan uw laptop- of projectortas worden bevestigd voor perfecte mobiliteit
  • Ondersteunt veeleisende applicaties met UHD resoluties tot wel 4K 30Hz
Bekijk meer
  • Ontworpen met een soft-touch behuizing voor comfort en duurzaamheid
  • De zwarte matte afwerking voegt een stijlvol accent toe
€ 31,99 EUR exc BTW
€ 38,71 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang USB-C
AV-uitgang HDMI - 1.4
Chipsetcode Realtek RTD2171U
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties HDMI - 7.1 kanaals audio
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 1.4
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5-90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.000
Gewicht product 17.000
Hoogte product 14.000
Kabellengte 0.3 cm [0.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 3.2 cm [1.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.000
Package Length 122.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 21.500
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart

USB Type-C™ naar HDMI converter | Thunderbolt™ 3 compatibel | DP Alt Mode

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

€ 41,99 exc BTW
€ 50,81 inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
CDP2HDUCPW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw USB-C computer aan op een HDMI-scherm of display

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart
CDP2HDUCP
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart

USB Type C naar HDMI adapter | Thunderbolt 3 Compatibel | 4K 60 Hz

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Dual monitor adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 compatibel

€ 114,99 exc BTW
€ 139,14 inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
USB-C naar DVI adapter - wit
CDP2DVIW
USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM2MB
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

USB Type-C ™ naar DVI kabel | Thunderbolt ™ 3 compatibel

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit
CDP2DPW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
2 poorts USB-C naar DisplayPort MST hub - Multi-Monitor adapter - 4K 30HZ
MSTCDP122DP
2 poorts USB-C naar DisplayPort MST hub - Multi-Monitor adapter - 4K 30HZ

Dual monitor adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 compatibel

€ 105,99 exc BTW
€ 128,25 inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

€ 163,99 exc BTW
€ 198,43 inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

€ 54,99 exc BTW
€ 66,54 inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
USB-C naar VGA adapter - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C naar VGA adapter - 1920x1200

Sluit uw USB Type C computer aan op een VGA-scherm, display of projector

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW
USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit
CDP2VGAUCPW
USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW