StarTech.com

Connectiviteitsbox voor vergadertafel

Vergadertafel module | aanpasbaar | voor toevoegen van voeden, opladen, A/V, of laptop docking module

Productcode: BEZ4MOD

  • Zorg voor aangepaste connectiviteit in een vergaderruimte door toevoeging van een module van uw keuze aan deze stijlvolle connectiviteit tafelbox
  • Verander uw conferentietafel in een laadstation, docking station of een A/V-oplossing zodat u schermen aan uw laptop kunt toevoegen
  • Centraliseer uw A/V, voeding en docking poorten op een gemakkelijk toegankelijke plaats
Bekijk meer
  • Houd uw vergaderruimte georganiseerd, zonder kabel warboel, met een in de tafel geïnstalleerde module
  • Maak gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of heb video gesprekken met applicaties zoals Skype for Business, met de docking station module
€ 124,99 EUR exc BTW
€ 151,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.5 cm [5.7 in]
Gewicht product 0.5 kg [1.1 lb]
Hoogte product 11.5 cm [4.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 13.4 cm [5.3 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.9 kg [2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - vergadertafelbox met één module
2 - vleugelbevestigingen
1 - voorgesneden omtrek
1 - kabelstang
4 - kabelstangschroeven (M4 x 4 mm)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement
BOX4MODULE
Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement

Vergadertafel oplossing | op maat aanpasbaar| voor voeding, opladen, AV en laptop docking modules

€ 329,99 exc BTW
€ 399,29 inc BTW

Accessoires