StarTech.com

60 x 70cm desktop antistatische mat - beige

Voeg een grote 60 x 70 cm antistatische mat toe aan uw desktop of werkstation

Productcode: M3013

  • Bescherm gevoelige apparatuur tegen statische beschadiging
  • Uitstekende technische specificaties voldoen aan de standaards van IBM en het Amerikaanse leger voor de beheersing van statische elektriciteit
  • Hoogste kwaliteit statische elektriciteit verspreidend materiaal - niet het ineffectieve geleidingssysteem
Bekijk meer
  • Voor onder CPU/VDT en toetsenbord
  • Inclusief 3 m aardingssnoer
  • Afmetingen: 60 cm x 70 cm
€ 24,99 EUR exc BTW
€ 30,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Gebruiksomgeving
Opslagtemperatuur -6°C to 65°C (42.8°F to 149°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 cm [27.6 in]
Gewicht product 457 g [16.1 oz]
Hoogte product 0.2 cm [0.1 in]
Kleur Beige
Lengte product 60 cm [23.6 in]
Materiaal Toplaag - antistatisch PVC
Onderlaag - PVC-schuim
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 61.5 cm [24.2 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 593 g [20.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Aardingssnoer met klem
1 - Grote antistatische mat

Certificaties

Verwante producten

ESD antistatische armband met aardingskabel
SWS100
ESD antistatische armband met aardingskabel

Voorkomt de opbouw van gevaarlijke elektrostatische lading tijdens het werken met elektronica

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

Accessoires