×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Niet beschikbaar
92x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector
Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 92mm ventilator op dubbele kogellagers
Productcode: FANBOX92
- 92mm ventilator op dubbele kogellagers
- LP4 Molex voedingsaansluitingen
€ 6,99 EUR exc BTW
€ 8,46 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner
Support
Overzicht
Deze 9,2cm x 9,2cm x 2,5cm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers is een extra koelventilator geschikt voor de meeste computers.
De ventilator laat warme lucht uit of circuleert koele lucht in de pc-behuizing, zodat het oververhitten van componenten kan worden vermeden.
Een stille borstelloze gelijkstroommotor op kogellagers in combinatie met hoogefficiënte ventilatorbladen zorgen voor een luchtverplaatsing van 39,35 cfm.
De ventilator wordt gevoed via een standaard LP4-connector (harde schijf voedingsaansluiting).
StarTech.com Voordeel
- Dubbele kogellagers zorgen voor betrouwbaarheid en langere levensduur
- Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
Installeer in een computerbehuizing voor meer ventilatie en koeling
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1589532 | |
UPC Code | 065030783453 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 2 | |
Lagertype ventilator | Kogellager | |
Prestaties | ||
Geluidsniveau | 26 dBA | |
Luchtverplaatsing | 39.35 CFM | |
Toerental ventilator | 2200 | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk | |
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Vrouwelijk | ||
Voeding | ||
Ingangsspanning | 12 DC | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C to 80°C | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 25 mm [1 in] | |
Gewicht product | 108 g [3.8 oz] | |
Hoogte product | 92 mm [3.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 92 mm [3.6 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 92mm ventilator | |
4 - Bevestigingsschroeven |
Verwante producten
FANBOX2
80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en TX3 Connector
Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 80mm ventilator op kogellagers
€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
FANBOX
80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector
Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 80mm ventilator op kogellagers
€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
Accessoires
FANSCREW
Schroeven voor Ventilator Computerbehuizing - 50 stuks
Monteer koelventilatoren veilig in een behuizing met de juiste schroeven
€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- FANBOX92_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.