StarTech.com

80x25mm Stille Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 80mm ventilator op kogellagers

Productcode: FAN8X25TX3L

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
€ 9,99 EUR exc BTW
€ 12,09 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau 27 dBA
Luchtverplaatsing 26.6 CFM
Toerental ventilator 2000
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12V DC
Ingangsstroom 0.08 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10 to 80
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 69 g [2.4 oz]
Hoogte product 8 cm [3.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 97 mm [3.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 98 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 8cm ventilator
4 - Bevestigingsschroeven

Certificaties