StarTech.com

90x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 90mm ventilator met hoge luchtstroom

Productcode: FAN9X25TX3H

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
  • Hoger bedrijfstoerental van 2600 rpm
€ 10,99 EUR exc BTW
€ 13,30 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau 33 dBA
Luchtverplaatsing 48.43 CFM
Toerental ventilator 2600
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12V DC
Ingangsstroom 0.21 A
Vermogensopname 2.52 W Max
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10 to 80
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 108 g [3.8 oz]
Hoogte product 9.2 cm [3.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.6 cm [7.3 in]
Package Length 15.7 cm [6.2 in]
Package Width 26 mm [1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 90 mm computerbehuizing ventilator
4 - Bevestigingsschroeven

Certificaties