StarTech.com

Laptop kabelslot - met draaiend scharnier - 4-cijfer combinatie slot

Mobiele veiligheidskabel | 2 m stalen kabel

Productcode: LTLOCK4D

  • Bescherm uw laptop of ander apparaat tegen diefstal met dit kabelslot, met een 4-cijferige combinatie die kan worden gereset
  • Maakt beweging mogelijk tijdens gebruik, met een zwaaischarnier
  • Compatibel met laptops, docks, schermen, projectoren of andere computerapparatuur met een Kensington® sleufslot (K-sleuf)
Bekijk meer
  • Tegen manipulatie beveiligde stalen kabel met vinylcoating (4,4 mm diameter)
  • Sterke en duurzame slotkop
€ 33,99 EUR exc BTW
€ 41,13 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze vergrendelkabel werkt met apparaten voorzien van een standaard Kensington sleufslot (K-sleuf). Het werkt niet met apparaten met een wigvormig sleufslot.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55.1 mm [2.2 in]
Gewicht product 128 g [4.5 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kleur Silver & Black
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Type behuizing Zinc Alloy
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Combinatieslot voor laptops
1 - Klittenband
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m
LTLOCK
Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m

Bescherm uw laptop tegen diefstal met dit comfortabele combinatieslot

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW