StarTech.com

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA12M2NEUA

  • Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 12 V en 2 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
  • Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden
€ 24,99 EUR exc BTW
€ 30,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Uitgangsconnectoren 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Stekker Output
Voeding
Frequentie ingangsspanning 50/60Hz
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 24
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 137 g [4.8 oz]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kabellengte 1219 mm [48 in]
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / VK / AU)

Certificaties

Verwante producten

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
SVA5M3NEUA
Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
DC voedingsadapter - 9V, 2A
SVA9M2NEUA
DC voedingsadapter - 9V, 2A

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter
IM12D1500P
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter

Vervang uw 12 V DC (1,5 A) voedingskabel door een betrouwbare verbinding

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
SVA5H2NEUA
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
SVA12M2NEUA
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter
SVA5M4NEUA
DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW

Accessoires