StarTech.com

20V DC Power adapter voor DK30A2DH / DK30ADD docking stations - 2A

Vervangende of extra DC stroom adapter | 20 Volts | 2 AMPS | Type-N Barrel

Productcode: SVA20N2NEUA

  • Vervangende voedingsadapter voor StarTech.com DK30A2DH en DK30ADD laptop docking stations
  • Koop of vervang een kwijtgeraakte reserve voedingsadapter voor DK30A2DH of DK30ADD
  • Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 20 V en 2 A (of minder) en een N-type barrel connector vereisen
  • Houd uw kritische apparaten draaiende met een extra voedingsadapter
€ 33,99 EUR exc BTW
€ 41,13 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 20V DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 40W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 137 g [4.8 oz]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kabellengte 1219 mm [48 in]
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 38 cm [15 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)

Certificaties

Accessoires