StarTech.com

DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA5M4NEUA

  • Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 4 A (of minder) en een C-type barrel connector vereisen
  • Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
€ 31,99 EUR exc BTW
€ 38,71 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Uitgangsconnectoren 1 - C-Type Barrel (Inner Diameter: 1.7 mm, Outer Diameter: 4.75 mm) Stekker Output
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Stekkertype C
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 4A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 158 g [5.6 oz]
Hoogte product 3.9 cm [1.5 in]
Kabellengte 1490 mm [58.7 in]
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 60 mm [2.4 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)

Certificaties

Accessoires