StarTech.com
Nieuw

PCMCIA naar Compact Flash adapter

PC kaart naar Compact Flash adapter | PCMCIA type II conform | Compact Flash type I

Productcode: CB2CFFCR

  • Plug & play voor eenvoudige installatie
  • Converteert CompactFlash geheugenkaart type I naar PCMCIA (type II) vormfactor
  • Wissel eenvoudig tussen CompactFlash kaarten zonder uw machine te moeten demonteren
€ 21,99 EUR exc BTW
€ 26,61 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 132 MB/s
Type opslagmedium CF (Compact Flash I Card)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - CardBus (PCMCIA) Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - Compact Flash I Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Busvoeding
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to +85°C (-4°F to +185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55.000
Gewicht product 22.000
Hoogte product 5.000
Lengte product 8.5 cm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30.000
Package Length 175.000
Package Width 142.000
Verzendgewicht (verpakt) 86.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCMCIA naar Compact Flash adapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een 40- of 44-pins IDE-aansluiting

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader
CFASTRWU3
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader

Krijg snel toegang tot en maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw tablet, laptop of computer

€ 60,99 exc BTW
€ 73,80 inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW