StarTech.com

mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart

Verander een mSATA-hostverbinding in een standaard SATA-poort

Productcode: MSAT2SAT3

  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Interface Micro SATA
SATA
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 4 TB 7200 RPM
RAID Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid Actief 20% tot 80%
Niet-actief 15% tot 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Lengte product 51 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - mSATA-naar-SATA-adapter
1 - Set schroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage
SAT32MSATM
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage

Verander een SATA-hostverbinding in een mSATA-poort

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
SAT32MSATPEX
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een 40- of 44-pins IDE-aansluiting

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW

Accessoires