Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 3.0-naar-SATA III adapter voor 2,5 inch of 3,5 inch schijven

Productcode: USB3S2SATA3

Gemakkelijke aansluiting, overdracht en back-up van gegevens vanaf een 2,5 inch of 3,5 inch SATA-drive naar uw pc of notebook met USB 3.0

Eigenschappen
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)

  • Voldoet aan SATA III en USB 3.0 rev. 1.0 specificaties

Meer functies . . .
  • One Touch Backup (OTB)-knop inclusief back-upsoftware

  • Neerwaarts compatibel met SATA I/II drives

  • UASP ondersteuning

  • LED-indicator voor voeding / activiteit

  • Plug-and-play en hot-swappable

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 44,99 EUR exc BTW
€ 54,44 inc BTW

ID: USB3S2SATA3

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de USB3S2SATA3 USB 3.0 naar SATA adapter/converter sluit u een lege 2,5 of 3,5 inch SATA (6 Gbps) harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) aan op een computer via SuperSpeed USB 3.0.

De adapter is neerwaarts compatibel met USB 2.0 hostapparaten en SATA I/II-drives, zodat u geen drive-behuizing of HDD-dock meer hoeft aan te sluiten, waardoor het de perfecte oplossing is voor het snel aansluiten van een lege SATA-drive, voor het back-uppen of ophalen van gegevens naar/van de drive.

De USB 3.0/SATA III adapter heeft een gemakkelijke ingebouwde back-up-functie in combinatie met de gebruiksvriendelijke software (meegeleverd), die de back-up-functie met een druk op een knop start.

De USB 3.0/SATA-adapter werkt met Windows®, Linux en Mac®-computers en de installatie van een stuurprogramma is niet vereist - een echte plug & play-oplossing, gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • Bespaar tijd bij toegang krijgen tot drive-inhoud, met de snelheid van een USB 3.0-verbinding
  • Probleemloze back-up met één knop, met de meegeleverde software
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Voor het gemakkelijk verbinding maken met en toegang krijgen tot gegevens op een 2,5 inch of 3,5 inch HDD of SSD via SuperSpeed USB 3.0
  • Haal gegevens op van een drive zonder interne aansluiting op de drive
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1051E
Interface USB 3.0
LBA-ondersteuning 48-bit
Schijftype SATA
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Hostcomputersysteem met beschikbare USB-poort (USB 3.0 aanbevolen)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Geel - aan (brandt permanent) / activiteit (knippert)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.6A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Opslagtemperatuur 20°C ~ 60°C (68°F ~ 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 47.3 mm [1.9 in]
Gewicht product 32.7 g [1.2 oz]
Hoogte product 21.6 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 69.4 mm [2.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 354 g [12.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0-naar-SATA-converter
1 - USB 3.0 A-naar-B-kabel
1 - Universele voedingsadapter
3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
1 - Software-CD
1 - Handleiding
Certificaties
3,5 inch USB 3.0 SATA Externe Harde Schijf Behuizing met Ventilator
SAT3510BU3

3,5 inch USB 3.0 SATA Externe Harde Schijf Behuizing met Ventilator

Gegevensoverdracht met extreem hoge snelheden door SuperSpeed USB 3.0

€ 61,99 exc BTW
€ 75,01 inc BTW

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW

USB 3.0-kabels (8)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK

10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 14,99 exc BTW
€ 18,14 inc BTW

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USB3SPLATE

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW

USB 3.0-kaarten (4)

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S22

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.