StarTech.com

USB 3.0 naar SATA of IDE harde schijf adapter / converter

Sluit een 2,5 inch / 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aan via een USB 3.0 poort

Productcode: USB3SSATAIDE

  • Ingebouwde connectors voor zowel 2,5 inch als 3,5 inch SATA harde schijven (HDD's) en SATA solid-state drives (SSD's) en IDE harde schijven
  • LED-indicatoren voor status en activiteit
  • Overdrachtsnelheden tot 5Gbit/s via USB 3.0, 480Mbit/s via USB 2.0
Bekijk meer
  • Compact en draagbaar uitgevoerd
  • Voldoet aan de USB-specificaties versie 2.0 en 3.0
  • Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
€ 49,99 EUR exc BTW
€ 60,49 EUR inc BTW

Overzicht

Met de USB3SSATAIDE USB 3.0 naar IDE/SATA-adapterkabel sluit uw elke standaard 2,5 inch of 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aan op een computer via een beschikbare USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0). Met de adapter kunt u een lege schijf zonder behuizing aansluiten, waardoor u tijd en moeite bespaart.

De USB 3.0 SATA/IDE-adapter biedt u de mogelijkheid een lege harde schijf extern aan te sluiten zonder dat een behuizing of HDD-dock vereist is, en is uitgerust met LED-indicators waardoor u de monitorstatus en activiteitupdates gemakkelijk kunt volgen.

De adapterkabel is geschikt voor Windows®-, Linux- en Mac®-computers en de installatie van software of stuurprogramma's is niet noodzakelijk - een echte plug & play-oplossing om goedkope externe opslag toe te voegen of voor incompatibiliteit tussen alle harde schijven en voor USB geschikte moederborden die mogelijk niet met SATA of IDE zijn uitgerust.

Gedekt door onze 2-jarige garantie wordt de USB3SSATAIDE USB 3.0-naar-IDE/SATA-adapterkabel geleverd met universele adapter- en voedingskabels voor het extra vermogen dat vereist is voor de aansluiting van harde schijven met een capaciteit van 3,5 inch en hoger.

StarTech.com Voordeel

  • Veelzijdige adapter, ondersteunt zowel 2,5 inch/3,5 inch SATA als IDE harde schijven
  • USB 3.0, voor snelle toegang tot externe opslagapparaten tot 5 Gbps
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Toepassingen

Reparateurs die oudere harde schijven moeten testen of er gegevens van moeten herstellen

Mobiele technici die te maken hebben met allerlei soorten harde schijven

Sluit uw 2,5 en 3,5 inch schijven aan op vrijwel elke laptop of pc.

Ideaal voor het testen en snel wisselen van schijven

Eenvoudige aansluiting en gegevensoverdracht van een 2,5 inch of 3,5 inch harde schijf via USB 3.0

Haal gegevens op vanaf een harde schijf zonder de schijf intern aan te hoeven sluiten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Innostor - IS611
Interface SATA & IDE
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA & IDE
Prestaties
ATAPI Support Ja
Maximale overdrachtsnelheid 4,8 Gbit/s
MTBF 35.000 uur
Type en snelheid USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Vrouwelijk
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) Vrouwelijk
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA (7-polig, data) Vrouwelijk
1 - SATA voeding (15-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Achterwaarts compatibel met USB 1.1, maar niet aan te bevelen vanwege de lage overdrachtsnelheid.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - IDE-detectie/activiteit
1 - SATA-detectie/activiteit
1 - USB-verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsstroom 2A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43 mm [1.7 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 70 mm [2.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 653 g [23.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0-naar-SATA/IDE-converter
1 - SATA-datakabel
1 - breakout-kabel voedingsadapter
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD
USB2SATAIDE
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Sluit snel en gemakkelijk SATA en/of IDE harde schijven aan via USB 2.0

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
SATA naar USB kabel met UASP
USB3S2SAT3CB
SATA naar USB kabel met UASP

SATA naar USB adapter kabel | SATA III 6Gbps | 2.5" SSD of HDD | USB 3.0 | draagbaar

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5" SATA schijven - met USB-C

Krijg supersnel toegang tot data door een 2,5 inch SATA SSD/HDD op de USB-C poort van uw computer aan te sluiten

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel voor 2.5”/3.5” SATA schijven - USB-C
USB31C2SAT3
USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel voor 2.5”/3.5” SATA schijven - USB-C

Sluit een 2,5 of 3,5 inch SATA SSD/HDD aan op met USB-C uitgevoerde computer, met deze USB 3.1 adapterkabel

€ 67,99 exc BTW
€ 82,27 inc BTW
SATA naar USB kabel - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
SATA naar USB kabel - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

SATA naar USB adapter kabel | SATA III 6Gbps | 2.5" of 3.5" SSD of HDD | mobiel

€ 54,99 exc BTW
€ 66,54 inc BTW
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-adapterkabel - 1 m eSATA harde schijf naar USB 3.0 adapterkabel - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-adapterkabel - 1 m eSATA harde schijf naar USB 3.0 adapterkabel - SATA 6 Gbps

Sluit een eSATA-opslagapparaat aan op een USB 3.0 poort van uw laptop of desktop

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

€ 263,99 exc BTW
€ 319,43 inc BTW

Accessoires