Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD (UNI251BMU33)
2,5 inch Zilver USB 2.0 naar IDE Externe Harde Schijf Behuizing
Maak van een 2,5 inch IDE-schijf een extern opslagapparaat met USB 2.0-connectiviteit
Productcode: IDE2510U2
- Lichte, duurzame aluminium constructie
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED voor voeding / activiteit
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Ondersteunt 2,5 inch IDE harde schijven
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten
- Compact, draagbaar ontwerp
- Inclusief beschermende draagtas
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze USB 2.0 naar IDE 2,5 inch Externe Harde Schijf Behuizing maakt u van vrijwel elke 2,5 inch IDE harde schijf het perfecte draagbare opslagmedium. De IDE harde schijf-behuizing is ideaal voor het opslaan van multimediabestanden en andere veeleisende toepassingen – op deze manier haalt u het meeste uit uw harde schijf. Het kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 (of eventueel USB 1.1) voor maximale overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. De behuizing is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp en is een echt draagbare oplossing dat perfect past in uw zak of notebooktas wanneer het niet in gebruik is. Om u de moeite van het zoeken naar een stopcontact te besparen, net wanneer u een back-up wilt maken van uw gegevens of uw opgeslagen bestanden wilt laden, heeft de behuizing geen externe voeding nodig – het wordt gevoed via de USB-poort van de aangesloten computer.
StarTech.com Voordeel
- Een compacte, aluminium behuizing zorgt voor een licht en gemakkelijk draagbaar opslagmedium met een optimale warmteafvoer
- USB 2.0 overdrachtssnelheden tot 480 Mbit/s en de mogelijkheid te worden gevoed door twee USB-poorten betekent snelle toegang zonder de noodzaak van een externe voedingsbron
- Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Snelle en uiterst draagbare externe opslag voor laptops of netbooks
Extra opslag voor elk computersysteem voorzien van USB
Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat
Zet gegevens over vanuit uw oude laptopschijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1594459 | |
UPC Code | 065030823647 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 1 | |
Bus type | USB 2.0 | |
Chipsetcode | Genesys Logic - GL811E | |
Interface | USB 2.0 | |
Schijfgrootte | 2.5in | |
Schijfinstallatie | Vast | |
Schijftype | IDE (ATA) | |
Ventilator(en) | Nee | |
Prestaties | ||
Max. schijfcapaciteit | 160GB @ 5400 RPM | |
Maximale overdrachtsnelheid | 480Mbit/s | |
RAID | Nee | |
UASP ondersteuning | Nee | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Groen: Power / Rood: Schijfactiviteit | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties) | |
Ingangsspanning | 5 DC | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 0% - 90% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 75 mm [3 in] | |
Gewicht product | 62.1 g [2.2 oz] | |
Hoogte product | 10 mm [0.4 in] | |
Kleur | Zilver | |
Lengte product | 120 mm [4.7 in] | |
Max. schijfhoogte | 9.5 mm [0.4 in] | |
Type behuizing | Aluminium | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2,5 inch IDE-behuizing | |
1 - USB 2.0 Y-adapter | ||
1 - Beschermhoes | ||
1 - Set schroeven | ||
1 - Mini-schroevendraaier | ||
1 - Handleiding |
Accessoires
1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer
91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf
Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer
1,8 m USB Y-kabel voor externe harde schijf - USB A naar mini B
Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B
Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A
1,8m Mini USB Kabel - A naar Mini B
Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
SAT2510U2_IDE2510.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- IDE2510U2_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Hard drive enclosures require power from your system's USB port. Although you can plug in any standard SATA drive, USB ports only supply a limited amount of power and are not able to power all of the hard drives plugged into the system.
The power capabilities of the USB port combined with the power requirements of the attached hard drive will determine if the hard drive enclosure will work in your setup. The power (in mA) supplied by the USB port must be greater than the requirements of the hard drive.
A USB 2.0 port can supply a maximum of 500 mA (0.5 A), and a USB 3.0 port can supply a maximum of 900 mA (0.9 A).
You can usually find the power requirements of your hard drive in the technical specifications on the label of the hard drive or on the manufacturer's website.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Note: For more information on how to detect an IDE hard drive, visit http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_ide_detection.
Older IDE drives are not supported by current StarTech.com products. Typically, these drives were made earlier than the mid-to-late 1990s and are smaller than 1 Gigabyte in size.
There are a number of reasons that older IDE drives may not be detected, including the following:
-
The drive uses PIO (Programmed Input/Output) mode and not DMA (Direct Memory Access).
-
The drive is non-ATA or is using an ATA mode that predates the chipset's compatibility (usually older than ATA-4).
-
The sector size is not 512 bytes.
Unfortunately there is no workaround in these situations. An older system or an older IDE controller card must be used to access older IDE drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
Note: If you are using an IDE hard drive 1 Gigabyte in size or smaller, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_minimum_ide_hard_drive_size
If you are unable to detect your IDE (PATA) drive using a StarTech.com product, you may need to change the jumper settings on your drive. The jumpers switch the drive between Master, Slave, and Cable Select for most drives. A jumper is a small plastic piece that slides on top of two pins to electrically short them together.
When it does not mention what IDE drive configuration is required or if there is only one drive in the setup, the drive should be configured as Master. If Master is not working, try using the drive in Cable Select.
There is no standard position for the jumpers on IDE drives. On some drives, the jumper diagram is on the label that is on the top of the drive. On other drives, there are markings on the circuit board for CS, MA, and SL, which means a jumper shorts the pins vertically in that position. For more information, refer to the documentation provided by the manufacturer.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- Cables
- Hard drives
- Hard drive enclosure
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.