StarTech.com

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

Productcode: SAT2510BU32

  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • LED-indicator voor voeding / activiteit
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 30,99 EUR exc BTW
€ 37,50 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1051
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75 mm [3 in]
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 170 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-SATA-behuizing
1 - USB 3.0-kabel
1 - Gereedschap
1 - Beschermhoes
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires