Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3,5 inch USB 3.0 SATA Externe Harde Schijf Behuizing met Ventilator

Productcode: SAT3510BU3

Gegevensoverdracht met extreem hoge snelheden door SuperSpeed USB 3.0

Eigenschappen
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

  • High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

  • Duurzame en lichtgewicht aluminium zijpanelen

Meer functies . . .
  • Koelventilator van 80 mm met aan/uit-schakelaar

  • LED-indicator voor voeding / activiteit

  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

  • Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

  • Compatibel met USB-massaopslagprotocol Bulk-Only Transport specificaties versie 1.3

  • Compact bureaumodel

  • Plug-and-play en hot-swappable

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 61,99 EUR exc BTW
€ 75,01 inc BTW

ID: SAT3510BU3

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de SAT3510BU3 zwarte USB 3.0 externe harde-schijfbehuizing kunt een 3,5 inch SATA harde schijf aansluiten via USB 3.0 - een geavanceerde externe opslagoplossing waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de snelheid en prestatie die door de SuperSpeed USB-interface wordt ondersteund. Harde schijven met een grote capaciteit (getest tot 4 TB) kunnen worden gebruikt om de geheugen-/back-upcapaciteit van uw computer aanzienlijk uit te breiden.

Deze externe schijfbehuizing ondersteunt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en levert razendsnel toegang tot bestanden - 10x sneller dan USB 2.0 en 60% sneller dan SATA II eSATA. De USB 3.0-interface is bovendien achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1, zodat de behuizing ook kan worden gebruikt met oudere systemen die de nieuwste USB-standaard niet ondersteunen (bij respectievelijke snelheden tot 480Mbit/s en 12 Mbit/s).

De schijfbehuizing heeft een compact, vrijstaand ontwerp dat weinig plaats inneemt op uw bureau en is uitgerust met een ventilator van 80mm die zorgt voor koeling van de geïnstalleerde harde schijf voor optimale prestaties.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SAT3510BU3 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Met 2 jaar garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Overdrachtsnelheden tot 5Gbit/s met het nieuwe SuperSpeed USB 3.0, maar nog steeds compatibel met oudere USB 2.0-systemen voor een veelzijdige oplossing voor externe opslag
  • Aluminium zijpanelen met een grote koelventilator van 80mm voor duurzaamheid en optimale koeling in vrijwel elke situatie
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
  • Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
  • Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s
  • Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
  • Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
  • Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
  • Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1051
Interface USB 3.0
Lagertype ventilator Hulslager
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 80 mm
Prestaties
Geluidsniveau 29 dBA
Luchtverplaatsing 22 CFM
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 2 TB harde schijven
RAID Nee
Toerental ventilator 2500 RPM
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - continu - power, knipperend - activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 52.1 mm [2.1 in]
Gewicht product 580 g [20.5 oz]
Hoogte product 180 mm [7.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 143 mm [5.6 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1090 g [38.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 SATA 3,5 inch Harde Schijf Behuizing
1 - Schuimplastic afstandshouder
1 - USB 3.0-kabel van 91cm
1 - Universele voedingsadapter
3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
1 - Handleiding
Certificaties
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW

Voedingsadapters (2)

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
SVA12M2NEUA

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
SVA12M5NA

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

€ 80,99 exc BTW
€ 98,00 inc BTW

USB 3.0-kabels (4)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F
USB3SEXTAA6

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F

Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met een extra 1,8 m

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.