StarTech.com

Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

Productcode: S252SMTB3

  • Ondersteunt Thunderbolt-datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
  • Inclusief 1 m Thunderbolt-kabel
  • Ingebouwde Thunderbolt daisy chain-poort
Bekijk meer
  • Aluminium behuizing met geïntegreerde ventilator
  • SATA-schijfbehuizing met 2 bays
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
€ 386,99 EUR exc BTW
€ 468,26 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 2
Aantal stations 2
Bus type ThunderBolt
Chipsetcode Intel - DSL3510L
Interface ThunderBolt
Lagertype ventilator Kogellager
Ondersteunde schijfhoogte(n) 15mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 50 mm
Prestaties
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
RAID Nee
Temperatuuralarm Nee
Type en snelheid Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - Thunderbolt™ (20-polig) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Status (voeding)
1 - Schijf 1 activiteit
1 - Schijf 2 activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Uitgangsspanning 12V DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 93 mm [3.7 in]
Gewicht product 490 g [17.3 oz]
Hoogte product 6.3 cm [2.5 in]
Kleur Zilver
Lengte product 13.3 cm [5.2 in]
Max. schijfhoogte 15 mm [0.6 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 2,5 inch HDD-behuizing
1 - ThunderBolt Kabel
1 - HDD-installatieschroevenset
1 - Universele voedingsadapter met regionale voedingskabels (N-A/EU/VK/AUS)
1 - Set met rubberen pootjes
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires