StarTech.com

Robuuste harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SDD - UAS

Bescherm uw draagbare harde schijven voor extreme omstandigheden

Productcode: S251BRU33

  • Bescherm uw data in extreme omstandigheden zowel binnen als buiten
  • Voor militaire doeleinden geschikte (MIL-STD-810G) schijfbehuizing biedt uitzonderlijke weerstand tegen schokken
  • Uitstekende water- en stofbestendigheid met IP-54 classificatie
Bekijk meer
  • Geen gereedschap nodig voor het installeren of vervangen van de harde schijf
  • Hoge snelheid met USB 3.0 met UASP en SATA III (6 Gbps)
  • Werkt zelfs bij extreme temperaturen van -40 °C tot 85 °C
€ 55,99 EUR exc BTW
€ 67,75 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1153E
Industriestandaarden MIL-STD-810G, Method 503.5 (thermische schok)
MIL-STD-810G, Method 514.6 (trilling)
MIL-STD-810G, Method 516.6 (schok)
MIL-STD-810G, Method 507.5 (vochtigheid)
MIL-STD-810G, Method 509.5 (zoutspray)
MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (zand en stof)
MIL-STD-810G, Method 508.6 (schimmel)
Interface USB 3.0
Ondersteunde schijfhoogte(n) 7mm
9.5mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
Max. schijfcapaciteit Getest tot 2 TB bij 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Diagnose-LED (schijfvoeding en activiteit)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 20% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.2 cm [4.4 in]
Gewicht product 265 g [9.4 oz]
Hoogte product 2.9 cm [1.1 in]
Kabellengte 103 mm [4.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14.3 cm [5.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 18.3 cm [7.2 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 402 g [14.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 robuuste 2,5 inch behuizing
1 - USB 3.0-kabel
1 - Schuimpad voor 7 mm schijven
1 - Handleiding
Connector A 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

eSATAp / eSATA of USB 3.0 externe 2,5 inch SATA III 6 Gbps harde-schijfbehuizing met UASP – draagbare HDD / SDD
S251SMU33EP
eSATAp / eSATA of USB 3.0 externe 2,5 inch SATA III 6 Gbps harde-schijfbehuizing met UASP – draagbare HDD / SDD

Verander een 2,5 inch SATA III HDD / SSD in een externe harde schijf die u via eSATAp met 6 Gbps of USB 3.0 met UASP met 5 Gbps op uw computer kunt aansluiten

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD

Verander een 2,5 inch SATA III of IDE HDD / SSD in een externe harde schijf die u via USB 3.0 met UASP op uw computer kunt aansluiten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD
S2510BPU337
2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

Verander een 7 mm hoge 2,5 inch SATA III SSD/HDD in een USB 3.0 externe schijf met UASP-ondersteuning

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires