StarTech.com

M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

Productcode: SM21BMU31C3

  • Benut uw SATA M.2 SSD om snelle externe opslag toe te voegen aan uw met USB-C uitgevoerde host (inclusief USB-C-kabel)
  • Ondersteunt USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
Bekijk meer
  • Solide aluminiumbehuizing met ventilatie voor optimale warmteafvoer
  • Brede compatibiliteit met ondersteuning van de meest gebruikelijke M.2 SATA SSD's (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm)
  • Not compatible with M.2 NVMe or AHCI PCI-Express SSDs
  • Ondersteunt SATA I/II/III (1,5, 3, 6 Gbps)
€ 44,99 EUR exc BTW
€ 54,44 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfinstallatie Vast
Schijftype M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Prestaties
4Kn Support Ja
Algemene specificaties Niet compatibel met PCI-Express M.2 SSD's
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 1.000.000 uren
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 42 mm [1.7 in]
Gewicht product 61 g [2.2 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 99 mm [3.9 in]
Max. schijfhoogte 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 139 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - M.2 NGFF SATA-behuizing - USB 3.1
1 - USB-C naar Micro B kabel - 46 cm
1 - M.2-schroevenset
1 - Schroevendraaier
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
SAT32MSATPEX
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing
SM2NGFFMBU33
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing

Verander uw solid state drive in een zeer mobiele drive

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay

Verbeter uw systeem door vier M.2 SATA SSD's in één 3,5 inch drive bay te monteren

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing

Verander een M.2 solid state drive in een standaard 2,5 inch 6 Gbps vormfactor-SSD

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
M.2 naar SATA SSD-adapter – in uitbreidingssleuf gemonteerd
S32M2NGFFPEX
M.2 naar SATA SSD-adapter – in uitbreidingssleuf gemonteerd

Monteer een M.2 NGFF SSD in uw desktop computer met een standaard SATA-hostverbinding

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires