StarTech.com

USB 3.0 / eSATA 5-bay hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met UASP – 5-bay SATA 6 Gbps behuizing voor HDD / SSD

Sluit vijf hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA

Productcode: S355BU33ERM

  • Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
  • Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
  • eSATA of USB-hostverbinding
Bekijk meer
  • Vijf individuele drive bays met massief aluminium drive trays
  • Geïntegreerde ventilator
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
€ 335,99 EUR exc BTW
€ 406,55 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met de S355BU33ERM verwijderbare harde-schijfbehuizing met 5 bays hebt u tegelijkertijd toegang tot vijf afzonderlijke 2,5 of 3,5 inch harde schijven, via één eSATA- of USB-poortverbinding met uw laptop of desktop.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie kunt u de verwijderbare schijfbehuizing via eSATA of USB 3.0 op uw computer aansluiten. De behuizing ondersteunt de volle SATA III datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps, bij aansluiting via eSATA. Bij aansluiting via USB 3.0 ondersteunt de behuizing datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, die 70% sneller is dan conventionele USB 3.0 in combinatie met een UASP-hostcontroller.

De HDD-behuizing ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid-state drives (SSD), waardoor u tijd bespaart door geoptimaliseerde prestaties van uw externe opslagapparaten.

Voor optimale schijfprestaties en een lange levensduur is de HDD-/SSD-behuizing voorzien van een ventilator en massief aluminium drive trays, die uw schijven koel houden en maximale warmteafvoer garanderen. 

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S355BU33ERM alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S355BU33ERM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

StarTech.com Voordeel

  • Diverse verbindingsopties, via USB of eSATA
  • Maximaliseer de prestaties, met SATA III transmissiesnelheden tot 6 Gbps met eSATA
  • Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandsoverdracht dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning

Toepassingen

Voeg een 5-bay hot-swappable behuizing toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing

Breid de opslagcapaciteit van een kleine-vormfactor/geïntegreerd systeem of laptop uit met externe schijven

Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden gewerkt met zeer grote bestanden

Creëer extra back-up/archiefopslag

Verander ongebruikte SATA harde schijven in extra externe dataopslag

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 5
Aantal interne 3,5 inch bays 5
Aantal stations 5
Bus type USB 3.0
Chipsetcode JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Interface USB 3.0 & eSATA
Lagertype ventilator Hulslager
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 120 mm
Prestaties
Algemene specificaties Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives (HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as 25SAT35HDD and 25SATSAS35
Geluidsniveau 20.4 dBA
Hot-swappable Ja
Luchtverplaatsing 35CFM
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Port-multiplier Ja
RAID Nee
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 5 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 5 - Schijfactiviteit-/interface-LED
1 - Voeding-LED
1 - HDD-klaar-LED
1 - USB / eSATA LED
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 151 mm [5.9 in]
Gewicht product 4000 g [141.2 oz]
Hoogte product 215 mm [8.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 281 mm [11.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 5260 g [185.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 / eSATA SSD-/HDD-behuizing
5 - 2,5/3,5 inch drive trays (vooraf geïnstalleerd)
1 - SATA naar eSATA full profile-steun
1 - eSATA-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - 2,5/3,5 inch schijfinstallatieschroevenset
3 - Voedingskabels (N-A/VK/EU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 / eSATA 8-bay hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met UASP – 8-bay SATA 6 Gbps behuizing voor HDD / SSD
S358BU33ERM
USB 3.0 / eSATA 8-bay hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met UASP – 8-bay SATA 6 Gbps behuizing voor HDD / SSD

Sluit acht hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA

€ 499,99 exc BTW
€ 604,99 inc BTW
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

Maak een externe dubbele 3,5 inch HDD SATA RAID array, aangesloten via USB 3.0 met UASP of eSATA

€ 128,99 exc BTW
€ 156,08 inc BTW
USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP
S352BU33HR
USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP

Sluit twee 3,5 inch SATA III harde schijven aan op uw computer via USB 3.0 met UASP in een RAID array, en laad USB-apparaten op en sluit deze aan via de geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub voor snel opladen

€ 137,99 exc BTW
€ 166,97 inc BTW
USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

Sluit twee hot-swappable 3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA

€ 166,99 exc BTW
€ 202,06 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.

If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.

If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.