StarTech.com

USB 3.0 SATA SSD/HDD docking station met USB snellaad hub en UASP ondersteuning voor 6 Gbps

Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA SSD's/HDD's en voeg een snelle oplaadmogelijkheid via USB toe in een stijlvol docking station

Productcode: SDOCKU33HB

  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
  • UASP-compatibel
  • Geïntegreerde USB 3.0 hub met snelle-oplaadpoort
Bekijk meer
  • Configureerbaar energiebeheer
  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Stijlvol volledig zwart design met zilveren sierstrip
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 96,99 EUR exc BTW
€ 117,36 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie NB: Bepaalde apparaten ondersteunen wellicht niet het gelijktijdig opladen en synchroniseren. Koppel het apparaat in dat geval los en zet de schakelaar Alleen opladen op "aan", en sluit het apparaat vervolgens weer aan.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 72 mm [2.8 in]
Gewicht product 866.1 g [30.6 oz]
Hoogte product 5.5 cm [2.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 17.3 cm [6.8 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 962.7 g [34 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Docking Station
1 - USB 3.0 kabel (1 m)
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit

Dok uw 2,5 inch of 3,5 inch ” SATA SSD's/HDD's in een stijlvol wit dockingstation met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning
MPEXUSB3S22B
2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0 poorten toe via een mini PCI Express-sleuf

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW

Accessoires