StarTech.com

USB 3.0 dubbele SATA harde schijf docking station met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP-ondersteuning en ventilator - wit

Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA SSD's/HDD's en voeg een snelle-oplaadmogelijkheid via USB toe in een stijlvol wit docking station

Productcode: SDOCK2U33HFW

  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
  • UASP-compatibel
  • Geïntegreerde USB 3.0 hub met snelle-oplaadpoort
Bekijk meer
  • 80mm koelventilator met variabele snelheidsregeling (inclusief Uit)
  • Configureerbaar energiebeheer
  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen
  • Stijlvol volledig wit design met zilveren sierstrip
€ 107,99 EUR exc BTW
€ 130,67 EUR inc BTW

Overzicht

Met de SDOCK2U33HFW USB 3.0 dubbele harddisk dock met USB-hub voor snel opladen kunt u twee SATA 2,5 of 3,5 inch harde schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) tegelijkertijd aansluiten op een computer via USB, terwijl u beide schijven onafhankelijk van elkaar kunt in- of uitschakelen. De behuizing ondersteunt UASP en zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

De harde-schijf-dock heeft een geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub waarmee u max. 2 extra USB 3.0 apparaten via dezelfde USB-verbinding op uw computer kunt aansluiten. Een van de poorten van de hub heeft ook een snelle-oplaadmogelijkheid, waarmee iPads en andere mobiele apparaten net zo effectief kunnen worden opgeladen als via een wandcontact. Deze snelle-oplaadpoort is speciaal ontworpen voor compatibiliteit met vele verschillende tablets en smartphones.

Dankzij de UASP-ondersteuning werkt deze behuizing tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III, schijven met een grote capaciteit (getest tot 4 TB) en 2,5 of 3,5 inch harde schijven,  is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een aanzienlijk grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer. Bovendien verlaagt het configureerbare energiebeheer het energieverbruik en vergroot de levensduur van uw schijven door onnodige toegang te vermijden.

Het docking station is voorzien van een 80 mm koelventilator waardoor de betrouwbaarheid en levensduur van HDD's wordt vergroot door de schijven koeler te houden. Met de toerentalregelaar kunt u het toerental van de ventilator direct aanpassen voor elk type HDD, of om het juiste evenwicht te vinden tussen koelen en geluidsvermindering.

Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter  (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCK2U33HFW alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Dankzij het gelijkmatige witte design en gestroomlijnde zilveren sierstrip past de SDOCK2U33HFW prima bij uw Apple® Mac®  en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

StarTech.com Voordeel

  • Laad uw iPad en andere mobiele apparaten sneller op dan met standaard USB 3.0, met een snelle-oplaadpoort die speciaal is ontworpen voor compatibiliteit met vele verschillende tablets en smartphones
  • Vergroot de levensduur van HDD's door de schijven koeler te houden met een ingebouwde koelventilator met regelbaar toerental
  • Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandsoverdracht dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning
  • Probleemloze en gelijktijdige toegang tot data op max. twee afzonderlijke harde schijven met een hot-swappable, in de bovenste sleuf te steken laaddock dat zowel 2,5 als 3,5 inch HDD's/SSD's ondersteunt

Toepassingen

Systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming

Uw data snel back-uppen naar een extern data-archief

Data gemakkelijk kopiëren van de ene externe schijf naar de andere in één extern dock via één USB-verbinding

Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen

IT-personeel dat tablets en smartphones moet opladen

Dataherstelspecialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven om data te herstellen/terug te halen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Filtertype Gaas
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 80 mm
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie NB: Bepaalde apparaten ondersteunen wellicht niet het gelijktijdig opladen en synchroniseren. Koppel het apparaat in dat geval los en zet de schakelaar Alleen opladen op “aan”, en sluit het apparaat vervolgens weer aan.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding/activiteit (schijf 1)
1 - Voeding/activiteit (schijf 2)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 4A
Vermogensopname 72
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 122 mm [4.8 in]
Gewicht product 829 g [29.3 oz]
Hoogte product 145 mm [5.7 in]
Kleur Wit & zilver
Lengte product 185 mm [7.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.5 kg [3.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Docking Station
1 - USB 3.0 kabel (1 m)
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit

Dok uw 2,5 inch of 3,5 inch ” SATA SSD's/HDD's in een stijlvol wit dockingstation met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables
  • Hard drives
  • Hard drive dock or duplicator

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:

Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  2. Do one of the following:
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive. 

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.