StarTech.com

USB naar SATA IDE HDD Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch Harde Schijven

Sluit zowel een IDE als SATA harde schijf aan op een computer via USB 2.0

Productcode: UNIDOCK2U

  • Insteeksleuf met SATA-aansluiting aan de bovenkant
  • IDE data- en stroomaansluitingen op het voorpaneel
  • Gepatenteerd uitwerpmechanisme
Bekijk meer
  • Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
  • Compact bureaumodel
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 0,00 EUR exc BTW
€ 0,00 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode JMicron - JM20337
Interface USB 2.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA & IDE
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Aantal plaatsingen 15,000 Cycles
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) Mannelijk
1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA (7-polig, data) Contact
1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power en schijfactiviteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 93 mm [3.7 in]
Gewicht product 413 g [14.6 oz]
Hoogte product 6.5 cm [2.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14.5 cm [5.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.5 cm [6.5 in]
Package Length 15.8 cm [6.2 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Universele SATA IDE USB 2.0 Harde Schijf Docking Station
1 - 40-pins + LP4 naar 44-pins IDE-kabel
1 - 40-pins naar 40-pins IDE-kabel
1 - LP4-voedingskabel
1 - USB 2.0 Kabel
3 - Voedingskabel
1 - Universele voedingsadapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires