StarTech.com

1:15 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives

Kopieer of wis tot 15 USB flash drives, zonder aansluiting op een computer

Productcode: USBDUPE115

  • Dupliceer of wis tot 15 USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, zonder aansluiting op een hostcomputer
  • 1:15 standalone duplicatie met twee duplicatiemodi: systeem en bestand, en geheel bestand
  • Wis tegelijkertijd tot 15 schijven met drie modi: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie)
Bekijk meer
  • TAA-compatibel
  • Compact metalen design
  • Geïntegreerd LCD-scherm
  • Duplicatiesnelheden tot 1,5 GB per minuut
  • Inclusief universele voedingsadapter
  • Ondersteunt zowel asynchroon als synchroon kopiëren, met 64 MB intern geheugen voor snel batchswapping
€ 1.735,99 EUR exc BTW
€ 2.100,55 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 15
Buffergrootte 128 MB
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype USB-flashdrive
Prestaties
Aantal plaatsingen 1500 keer
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 2 TB schijven
MTBF 8760 uur
Wismodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Connector(en)
Schijfaansluitingen 16 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben dan de bronschijf.
Ondersteunt het kopiëren/klonen naar SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-kaarten via een USB-multimediakaartlezer (apart verkrijgbaar), en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar).
Indicatoren
LED-indicatoren 16 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
16 - Rood (fout)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2.2A Max
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype 4-pin DIN
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 12.5A
Vermogensopname 150W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid 20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16 cm [6.3 in]
Gewicht product 1.8 kg [4 lb]
Hoogte product 3.5 cm [1.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 34.5 cm [13.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 43 cm [16.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4 kg [8.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - duplicator en wisser
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1:7 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives - Flash Drive kopieerder
USBDUPE17
1:7 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives - Flash Drive kopieerder

Kopieer of wis tot zeven flash drives, zonder aansluiting op een computer

€ 1.203,99 exc BTW
€ 1.456,83 inc BTW
Standalone 1:5 USB-Flash Drive duplicator en -wisser - flashdrive kopieerder
USBDUP15
Standalone 1:5 USB-Flash Drive duplicator en -wisser - flashdrive kopieerder

Voor het gemakkelijk en tegelijkertijd dupliceren en veilig wissen van max. vijf USB 2.0 flashdrives, zonder aansluiting op een computer

€ 685,99 exc BTW
€ 830,05 inc BTW
1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives
USBDUP12
1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives

USB kloner | 1.5GB per minuut | USB 2.0 | TAA conform

€ 167,99 exc BTW
€ 203,27 inc BTW
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min
SATDUP11
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

€ 513,99 exc BTW
€ 621,93 inc BTW
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

€ 588,99 exc BTW
€ 712,68 inc BTW
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW

Accessoires