StarTech.com

3,5 inch 20-in-1 USB 2.0 Multimedia Geheugenkaartlezer - Zwart

Voeg een 20-in-1 geheugenkaartlezer toe aan een 3,5 inch bay via USB 2.0

Productcode: 35FCREAD20BK

  • Ontworpen voor interne inbouw of als externe kaartlezer
  • Ondersteuning voor CompactFlash (CF type I / II, MicroDrive), SmartMedia (SM), MultiMedia Card (MMC), SecureDigital (SD) en MemoryStick (MS, MSPro, MS Duo, MSProDuo)
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • LED-indicatoren voor status en activiteit
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 0,00 EUR exc BTW
€ 0,00 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Deze 20-in-1 USB 2.0 Geheugenkaartlezer kan worden geïnstalleerd in een 3,5 inch bay of worden gebruikt als stand-alone kaartlezer door deze gewoon aan te sluiten op een beschikbare USB-poort. Met de kaartlezer kunnen verscheidene veelgebruikte typen geheugenkaarten worden uitgelezen en beschreven - een handige oplossing voor het overzetten van gegevens vanaf digitale media zoals digitale camera's, DV-camcorders e.d. naar een computer, zonder het apparaat er rechtstreeks op aan te moeten sluiten.

De geheugenkaartlezer ondersteunt high-speed USB 2.0-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s voor een snelle en eenvoudige toegang tot de gegevens op de geheugenkaart, zodat u tijdens het overzetten van belangrijke bestanden niet lang hoeft te wachten.

De kaartlezer is een veelzijdig en kosteneffectieve oplossing die u toegang biedt tot veelgebruikte typen geheugenkaarten, waaronder CompactFlash (CF I, CF II), IBM Microdrive, Smart Media, MultiMedia Card (MMC), Memory Stick (MS, MS Pro), Secure Digital (SD, SD Mini) enz., zodat u slechts één kaartlezer hoeft te gebruiken voor alle verschillende geheugenkaarten die u gebruikt, in plaats van voor elke toepassing een andere kaartlezer te moeten gebruiken.

StarTech.com Voordeel

  • Ondersteuning voor veelgebruikte typen geheugenkaarten en gemonteerd in een pc-behuizing of als extern apparaat te gebruiken
  • Handige USB 2.0-aansluiting en installatie zonder drivers voor echte Plug-and-Play-functionaliteit
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Zet foto's van een geheugenkaart uit een digitale camera over naar een pc of laptop

Zet muziek vanaf een computer over naar een geheugenkaart voor gebruik in een draagbare muziekspeler

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid USB 2.0 480Mbit/s, USB 1.1 12Mbit/s
Type opslagmedium CF (Compact Flash I/II kaart)
IBM microschijf
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SM (SmartMedia)
Connector(en)
Externe poorten 1 - CompactFlash (50-pins) slot
1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Vrouwelijk
1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
1 - SmartMedia-sleuf Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - IDC (5-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS X and up
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De chipset voor de 35FCREAD20BK ondersteunt SD-,MMC- en MS-kaarten tot 1GB
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 4 LED's voor status/activiteit voor elke kaartslot
1 - Power-LED (rood)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 9.6 cm [3.8 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 26.3 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 111 mm [4.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20-in-1 kaartlezer
1 - USB-kabel type B naar A (voor zelfstandig gebruik)
1 - Verloopkabel van USB type B naar moederbordaansluiting
1 - Standaard (voor zelfstandig gebruik)
1 - Vier schroeven
1 - Vier rubberen voetjes
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS X and up

Certificaties

Accessoires