StarTech.com

3,5" Interne multi-kaartlezer met UHSII ondersteuning - USB 3.0 memory card reader

Verander een 3,5 inch interne bay van uw computer in een snelle en veelzijdige geheugenkaartlezer - voor SD, Micro SD, CF, Memory Stick en nog veel meer

Productcode: 35FCREADBU3

  • USB 3.0 (5 Gbps) multikaartlezer verstuurt video, beelden en bestanden supersnel
  • Ondersteunt UHS-II met transmissiesnelheden tot 312 MB/s
  • Lezen van en schrijven naar de meeste standaardkaarten, inclusief: SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick® en nog veel meer
Bekijk meer
  • Ondersteunt High Capacity/eXtended Capacity
  • Design met 5 sleuven maakt gelijktijdige bestandsoverdracht voor max. 4 geheugenkaarten mogelijk
  • Direct gevoed vanaf de USB 3.0 poort met USB-toegang aan de voorkant
  • Met geïntegreerde USB IDC-kabel
  • Geen installatie van drivers of software nodig
€ 51,99 EUR exc BTW
€ 62,91 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTS5321
Interface USB 3.0
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
CF (Compact Flash I/II kaart)
HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimediakaart)
MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
HS-MS (high-speed geheugenstick)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
MS Micro (geheugenstick micro)
MS MG (geheugenstick met MagicGate)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header)
Schijfaansluitingen 2 - SD-/MMC-sleuf
1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf
1 - MicroSD
1 - CompactFlash (50-pins) slot
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Voeding en toegang
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 15% ~ 85% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 250 g [8.8 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.8 cm [4.6 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 312 g [11 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 geheugenkaartlezer
4 - Bevestigingsschroeven
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW

Accessoires