StarTech.com

4-poorts USB-C SD kaart lezer - USB 3.1 (10Gbps) - SD 4.0, UHS-II card reader

Krijg tegelijkertijd toegang tot vier SD-kaarten op uw met USB-C uitgevoerde apparaat, met deze ultrasnelle kaartlezer

Productcode: 4SD4FCRU31C

  • Bespaar tijd en krijg toegang tot vier SD-kaarten tegelijk met deze multi SD-kaartlezer
  • Garandeer maximale overdrachtssnelheden met toegang tot alle vier de kaarten met verbindingssnelheden tot 10 Gbps
  • Voer snelle lees- en/of schrijfopdrachten uit met ondersteuning voor SD 4.0. UHS-II en bussnelheden tot 312MB/s
Bekijk meer
  • Krijg toegang tot meer kaarten, de SD-kaartlezer ondersteunt alle SD-types: SD, SDHC en SDXC
  • Dankzij het compacte design is deze USB-C SD-kaartlezer gemakkelijk te integreren in uw werkplek
€ 159,99 EUR exc BTW
€ 193,59 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Genesys Logic - GL3590
Genesys Logic - GL3227
Interface USB 3.1 Gen 2
Prestaties
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 4 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype B
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.4 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 335 g [11.8 oz]
Hoogte product 17 mm [0.7 in]
Lengte product 17.7 cm [7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 335 g [11.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SD-kaartlezer
1 - 0,9 m USB-C naar USB-C kabel
1 - 0,9 m USB-A naar USB-C kabel
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Externe poorten 4 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Vormfactor Compact
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD Card Reader | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | mobiel

€ 52,99 exc BTW
€ 64,12 inc BTW
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Krijg toegang tot vele verschillende geheugenkaarten via uw met USB-C™ uitgeruste mobiele apparaat of computer

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
USB 3.0 geheugenkaart lezer/schrijver voor SD en microSD kaarten - USB-C en USB-A
SDMSDRWU3AC
USB 3.0 geheugenkaart lezer/schrijver voor SD en microSD kaarten - USB-C en USB-A

Krijg toegang tot meerdere soorten flashgeheugenkaarten op uw met USB-C of USB-A uitgeruste smartphone, tablet, laptop or desktopcomputer

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader
MSDREADU3CA
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader

Draag foto's en video over van uw microSD-kaart naar uw voor USB-C of USB-A geschikte computer

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW

Accessoires